Totálfékes görgő 125 mm
Levina
EAN:
4031582382280
Termékszám:
5377PIO125P30-13 XL
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Levina totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik a biztonságos felszereléshez. A poliamid házat kétsoros golyós for...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Levina totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik a biztonságos felszereléshez. A poliamid házat kétsoros golyós forgócsapágy biztosítja a kiváló manőverezhetőséget és tartósságot. A 125 mm átmérőjű kerék polipropilén testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel készült, amely síklócsapágyazással van ellátva a csendes és könnyű gördülésért. A görgő összmagassága 161 mm. Dinamikus terhelhetősége 80 kg 3 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 160 kg. Ideális megoldás altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, számítógépekhez kerekeken, dialízis kocsikhoz, kórházakhoz, gyógyszerkocsikhoz, idősek otthonaiba és gondozóházakba, ápolói kocsikhoz, professzionális takarítókocsikhoz, bevásárlókocsikhoz, bolti bútorokhoz és kiállítókhoz, ultrahang készülékekhez, lélegeztetőgépekhez, munkapadokhoz és szerszámszekrényekhez.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Universal Design Award
Universal Design Award
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
Törhetetlen szerkezet
Rendkívül nagy ütéscsillapítás
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
Ergonómikus pedál
Könnyen hozzáférhető és extra hosszú XL pedál a kézi irányrögzítéshez