Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Galea stainless totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztos rögzítést biztosít. A poliamid házszerkezet kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, garantálva a hosszú élettartamot és megbízható működést. A 125 mm átmérőjű kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel készült, amely kiváló tapadást és csendes gördülést biztosít, míg a siklócsapágy rozsdamentes kivitelben védi a mechanizmust a korróziótól. A görgő összmagassága 163 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek, ahol higiénikus és megbízható mobilitásra van szükség.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5087PJM125P60-90x70
EAN
4031582367980
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
163 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,56 kg
Termék neve
Galea stainless
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
8 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
70 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
60 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
55 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
50 mm
Talplemez hossza
90 mm
Talplemez szélessége
70 mm
Váz
Villa alakja
Zárt
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Körbeforgás
205 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
30 mm
Átmérő
125 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Siklócsapágy rozsdamentes
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
Tartós moshatóság
Minden fém alkatrész rozsdamentes acélból
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 125 mm
Forgóvillás görgő 125 mm
Galea stainless
5080PJM125P60-90x70

A Galea stainless forgóvillás görgő téglalapú alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilén alapanyagból, míg a futófelület termoplasztikus gumiból készült, siklócsapágy rozsdamentes kivitelben. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 163 mm. A dinamikus terhelhetőség 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 200 kg. Ideális megoldás ételkiszállító és catering kocsikhoz, valamint zuhanyszékekhez, ahol higiéniai követelmények és megbízható működés egyaránt fontos szempont.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Galea stainless
5081PJM125P60-90x70

A Galea stainless forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyazással felszerelve a tartós és sima működés érdekében. A kerék teste polipropilén alapanyagból áll, termoplasztikus gumi futófelülettel kombinálva, amely kiváló tapadást és csendes gördülést garantál, míg a kerék csapágyazása sikló rozsdamentes kivitelű. A kerék átmérője 125 mm, az összes magasság pedig 163 mm. A dinamikus terhelhetőség 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus terhelhetőség 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg