Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Galea stainless totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyazással felszerelve a kiváló manőverezhetőség érdekében. A kerék teste polipropilén anyagból, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes csapágyazással ellátva. A kerék átmérője 125 mm, a görgő teljes magassága 163 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek, ahol a higiéniai követelmények és a megbízható működés egyaránt fontos szempont.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5087PJC125P60-90x70
EAN
4031582367997
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
163 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,57 kg
Termék neve
Galea stainless
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
8 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
70 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
60 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
55 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
50 mm
Talplemez hossza
90 mm
Talplemez szélessége
70 mm
Váz
Villa alakja
Zárt
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Körbeforgás
205 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
30 mm
Átmérő
125 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes
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
Tartós moshatóság
Minden fém alkatrész rozsdamentes acélból
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Galea stainless
5081PJC125P60-90x70

A Galea stainless forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve a kiváló manőverezhetőség érdekében. A kerék teste polipropilén alapanyagból, míg a futófelület termoplasztikus gumiból készült, precíziós golyóscsapágy rozsdamentes kivitelben biztosítja a gördülést. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 163 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírás 200 kg. Ideális alkalmazási területek: ételkiszállító és catering kocsik, zuhanyszékek.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg