Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Galea totálfékes görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely kiváló mechanikai tulajdonságokkal és tartósságal rendelkezik, míg a forgócsapágy kétsoros golyós kivitelű a pontos és könnyű manőverezhetőség érdekében. A kerék teste polipropilén alapanyagból, futófelülete pedig termoplasztikus gumi anyagból készült, siklócsapágyazással ellátva a csendes és egyenletes gördülés biztosítása céljából. A kerék átmérője 125 mm, a görgő teljes magassága 162 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 200 kg. A termék ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek számára.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5077PJH125P30-10
EAN
4031582379099
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teljes szélesség
66 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
162 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,55 kg
Termék neve
Galea
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
10 mm
Váz
Villa alakja
Zárt
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
59 mm
Körbeforgás
258 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
129 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
30 mm
Átmérő
125 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Siklócsapágy
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
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 125 mm
Forgóvillás görgő 125 mm
Galea
5070PJH125P30-10

A Galea forgóvillás görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és hosszú élettartamot biztosít. A kerék teste polipropilén alapanyagból, míg a futófelülete termoplasztikus gumiból készült, siklócsapágyazással ellátva a csendes és könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 162 mm. A dinamikus terhelhetőség 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus terhelhetőség 200 kg. Ideális alkalmazási területek közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Galea
5071PJH125P30-10

A Galea forgóvillás görgő irányfékkel csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és egyszerű felszerelést tesz lehetővé. A poliamid házszerkezet kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló manőverezhetőséget és hosszú élettartamot biztosít. A görgő polipropilén magból és termoplasztikus gumi futófelületből áll, siklócsapágyazással ellátva a csendes és egyenletes gördülés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, míg a teljes magasság 162 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 200 kg. A termék ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek számára, ahol megbízható mobilitás és precíz irányítás szükséges.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Változatok
Kerékfékes görgő 125 mm
Kerékfékes görgő 125 mm
Galea
5075PJH125P30-10

A Galea kerékfékes görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil kapcsolatot biztosít a szerelési felülettel. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely kiváló mechanikai tulajdonságokkal és tartósságal rendelkezik, míg a forgócsapágy kétsoros golyós kialakítású a smooth mozgás érdekében. A kerék teste polipropilén alapanyagból gyártott, futófelülete termoplasztikus gumi, amely csendes működést és kiváló tapadást biztosít, a kerékcsapágy siklócsapágy típusú. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 162 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 200 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg