Totálfékes görgő 125 mm
Alpha
EAN:
4031582381528
Termékszám:
3477UOJ125P30-13
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
Az Alpha típusú totálfékes görgő egy ipari célra tervezett, csavarfuratos rögzítésű görgőegység, amely a gyártási, szállítási és...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Alpha típusú totálfékes görgő egy ipari célra tervezett, csavarfuratos rögzítésű görgőegység, amely a gyártási, szállítási és logisztikai rendszerek mozgatható elemeinek kiszolgálására alkalmas. A rögzítést a csavarfurat biztosítja, amely egyszerű, megbízható felszerelést tesz lehetővé a különböző alvázakra és szerkezetekre. A házat acéllemezből készítették, és nehéz terhelésekhez igazított kialakítással rendelkezik; a házba épített kétsoros golyós forgócsap biztosítja a görgő kormányozható, szabad elfordulását. A kerék átmérője 125 mm, csapágyazása tűgörgős csapágy helyett tűgörgős... (see corrected below)
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
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal