Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló terhelhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilénből készült, tömörgumi, fekete futófelülettel kombinálva, amely csendes működést és kiváló tapadást biztosít. A kerék 125 mm átmérőjű, tűgörgős csapágyazással ellátva a könnyű gördülés érdekében. A görgő összmagassága 161 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 4 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális választás autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok számára.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3477PVR125P63 CL60 OH161
EAN
4031582305708
S4-anyagszám
990007007
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teljes szélesség
98 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
161 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
2,08 kg
Termék neve
Alpha
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
80 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
75 mm
Talplemez hossza
137 mm
Talplemez szélessége
105 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Acéllemez, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
98 mm
Körbeforgás
334 mm
Ellensúlyoz
60 mm
Körbeforgás
167 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
80 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Tömörgumi,fekete
Futófelület szélessége
37 mm
Átmérő
125 mm
Test szélessége
37 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Tűgörgős csapágy
Kerék színe
Grafitfekete (RAL9011)
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
Kerék 160 mm
Puretech
PVR 160x40-Ø20

A Puretech kerék polipropilén testből készült, 160 mm átmérővel és 40 mm széles töm­örgumi futófelülettel rendelkezik. A kerék 58 mm hosszú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, tűgörgős csapágy­zással ellátott. Statikus terhelhetősége 270 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 135 kg 4 km/h sebességnél. Az eszköz állványok, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrenyek, hulladékkezelő berendezések, munkapadok és szállítóberendezések alkalmazásához ideális.

160 mm
135 kg
160 mm
135 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 125 mm
Forgóvillás görgő 125 mm
Alpha
3470PVR125P63

Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből készült nehéz kivitelben, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló terhelhetőséget és tartósságot garantál. A 125 mm átmérőjű kerék polipropilén testtel és fekete tömörgumi futófelülettel készült, tűgörgős csapágyazással ellátva a könnyű gördülés érdekében. A görgő összmagassága 161 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 200 kg. Ideális megoldás autóipari OEM alkalmazásokhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez, tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámszekrényekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz.

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg
Változatok
Fixvillás görgő 125 mm
Fixvillás görgő 125 mm
Alpha
3478PVR125P63 CL60 OH161

Az Alpha fixvillás görgoő téglalap alakú talplemez felszerelésű, nehéz acéllemezből készült házással rendelkezik, amely biztosítja a szerkezet stabilitását és tartósságát. A görgo 125 mm átmérőjű, tömörgumi fekete futófelülettel és polipropilén testtel van kialakítva, amely ellenáll a különféle környezeti hatásoknak. A kerék tűgörgős csapágyazása garantálja a sima és megbízható működést. Az összes magasság 161 mm, amely kompakt és praktikus méretezést biztosít. A terméket statikus terhelésre 200 kg, dinamikus terhelésre pedig 100 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. Az Alpha fixvillás görgoő ideális megoldás az autóipari OEM alkalmazásokhoz, élelmiszer-szállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez és tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához és tűzvédelemhez, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámrendezeésekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz.

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg