Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil kapcsolatot biztosít a szerelendő berendezéshez. A görgő háza acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely kiváló terhelhetőséget és tartósságot garantál. A kerék polipropilén anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágyazással szerelve. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 155 mm. A dinamikus teherbírás 125 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 250 kg. A görgő széles körben alkalmazható autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3477POO125P30-13
EAN
4031582305517
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teherbírás 4 km/h-nál
125 kg
Statikus teherbírás
250 kg
Összsúly
155 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,99 kg
Termék neve
Alpha
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
13 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Acéllemez, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
246 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
123 mm
Kerék
A futófelület keménysége (D)
65 Shore D
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Futófelület szélessége
40 mm
Átmérő
125 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Siklócsapágy
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
Változatos rögzítési lehetőségek
Különböző szerelési méretek széleskörű alkalmazásokhoz
Erőforrás-takarékos alkatrészcsere
Menetes tengelyek a könnyű kerékcseréhez
Folyamatos használat
Forgócsapágy porgyűrűvel a folyamatos mozgáshoz
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Kerék 125 mm
Basetech
POR125x40-Ø12 HL44,4

A Basetech kerék egy polipropilén anyagból készült görgő, amely 125 mm átmérővel és 40 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék középcsapágyának hossza 44,4 mm, a tengelyfurat átmérője pedig 12 mm. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével, polipropilénből készült. A kerék tűgörgős csapággyal van felszerelve, amely biztosítja a sima és megbízható működést. Statikus terhelhetősége 400 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 200 kg 4 km/h sebességnél. A Basetech kerék ideális alkalmazási területei a görögös konténerek és a bolti bútorok, valamint kiállítók mozgatása.

125 mm
200 kg
125 mm
200 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 125 mm
Forgóvillás görgő 125 mm
Alpha
3470POO125P30-13

Az Alpha forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely sokoldalú felszerelési lehetőségeket biztosít. A görgő háza acéllemez, nehéz kivitelű, kétsoros golyós forgócsapággyal van ellátva, amely kiváló terhelhetőséget és tartósságot garantál. A kerék polipropilén anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágyazással működik. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 155 mm. A dinamikus terhelhetőség 125 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 250 kg. A görgő széles körben alkalmazható autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.

125 mm
155 mm
125 kg
125 mm
155 mm
125 kg