Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila elnevezésű totálfékes görgő a padlóra helyezett szállító- és gördítőrendszerek megbízható alkatrésze, amely a kombinált rögzítés révén a kerék állásának zárásával is biztosítja a stabil helyzetet. A görgő rögzítése csavarfuratos kialakítású, a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel a hordozó szerkezetre. A ház kétsoros golyóscsapággyal ellátott forgócsapággyal készül, amely lehetővé teszi a görgő szabad elforgását, és acéllemezből, középes vastagságban kialakított szerkezetű. A kerék átmérője 125 mm, a futófelület fröccsöntött, elektromosan vezető poliuretán anyagból készült, a kerék teste pedig elektromosan vezető poliamidból áll, így az elektrosztatikus feltöltődés elvezetése biztosított. A kerék precíziós golyóscsapágyra van szerelve, amely a gördülési ellenállást és a működési zajt csökkenti. A görgő teljes magassága 160 mm. A terhelhetőség tekintetében a statikus terhelhetőség 200 kg, a dinamikus terhelhetőség pedig 100 kg, 3 km/h sebesség mellett. Alkalmazási területei az ápolási ágyak, az élelmiszerszállító és catering kocsik, a kórházak, az idősek otthonai és gondozóházak, a professzionális takarítókocsik, valamint a bolti bútorok és kiállítók.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2477XSP125P30-13
EAN
4031582365276
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
160 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-40 °C
Összsúly
0,96 kg
Termék neve
Agila
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Tippek
A görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel.
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
13 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
262 mm
Ellensúlyoz
41 mm
Körbeforgás
131 mm
Kerék
A futófelület keménysége (D)
40 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid, elektromosan vezető
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
125 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Fogantyúkészlet
Tippek
A görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel.
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
2470XSP125P30-13

Az Agila forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A ház acéllemezből, közepes minőségben készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva. A kerék teste elektromosan vezető poliamidból, futófelülete pedig elektromosan vezető fröccsöntött poliuretánból készült, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 125 mm, a görgő teljes magassága 160 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 200 kg, így kiválóan alkalmas ipari alkalmazásokra ahol elektromos vezetőképesség és megbízható teljesítmény szükséges.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg