Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha stainless totálfékes görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely megbízható és tartós kapcsolatot biztosít a szerelési felülettel. A görgő háza rozsdamentes acél, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló terhelhetőséget és hosszú élettartamot garantál. A kerék teste poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, tűgörgős csapágy, rozsdamentes kivitelben biztosítja a gördülést. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 128 mm. Dinamikus terhelhetősége 150 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 300 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás és szállítóberendezések.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
8477UOD100P30-11
EAN
4031582377200
Core attributes
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teherbírás 4 km/h-nál
150 kg
Statikus teherbírás
300 kg
Összsúly
128 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-40 °C
Összsúly
0,86 kg
Termék neve
Alpha stainless
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
11 mm
Housing
Villa alakja
Széles
Anyag
Rozsdamentes acél, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
242 mm
Ellensúlyoz
41 mm
Wheel
A futófelület keménysége (D)
75 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Futófelület szélessége
36 mm
Átmérő
100 mm
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Tűgörgős csapágy, rozsdamentes
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
Folyamatos használat
Forgócsapágy porgyűrűvel a folyamatos mozgáshoz
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
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
Forgóvillás görgő 100 mm
Forgóvillás görgő 100 mm
Alpha stainless
8470UOD100P30-11

Az Alpha stainless forgóvillás görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely egyszerű és megbízható felszerelést biztosít. A görgő háza rozsdamentes acél, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló terhelhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, tűgörgős csapágy, rozsdamentes kivitelben biztosítja a gördülést. A kerék átmérője 100 mm, a görgő összmagassága 128 mm. Dinamikus terhelhetősége 150 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 300 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás és szállítóberendezések.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 100 mm
Forgóvillás görgő 100 mm
Alpha stainless
8470UOD100P30-11

Az Alpha stainless forgóvillás görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely egyszerű és megbízható felszerelést biztosít. A görgő háza rozsdamentes acél, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló terhelhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, tűgörgős csapágy, rozsdamentes kivitelben biztosítja a gördülést. A kerék átmérője 100 mm, a görgő összmagassága 128 mm. Dinamikus terhelhetősége 150 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 300 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás és szállítóberendezések.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg