Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha stainless rozsdamentes totálfékes görgő, amely ipari és szállítási alkalmazásokhoz készült, és a rozsdamentes kivitelnek köszönhetően nedves, tisztítást igénylő környezetben is megbízhatóan működik. A görgő illesztése téglalap alakú talplemez, amely a rögzítési felületen egyszerű és stabil csatlakoztatást biztosít a berendezéshez. A ház rozsdamentes acélból készült, nehéz kivitelben, amely ellenáll a mechanikai igénybevételnek és a korróziónak, míg a kétsoros golyós forgócsapágy biztosítja a görgő zökkenőmentes, könnyű elfordulását minden irányba. A kerék átmérője 100 mm, a futófelület rugalmas, vulkanizált gumiból készül, amely nyomot nem hagy, és csökkenti a padló zajszintjét és rezgését. A kerék tűgörgős csapágyazású, rozsdamentes kivitelű, a ház pedig poliamidból készül. A görgő teljes magassága 128 mm. Statikus terhelhetősége 320 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 160 kg, 4 km/h sebességnél.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
8477UFD100P62
EAN
4031582346961
S4-anyagszám
990034798
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teljes szélesség
75 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
160 kg
Statikus teherbírás
320 kg
Összsúly
128 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,98 kg
Termék neve
Alpha stainless
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
9 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
60 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
77 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
77 mm
Talplemez hossza
105 mm
Talplemez szélessége
85 mm
Váz
Szín
Rozsdamentes acél
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Rozsdamentes acél, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
75 mm
Körbeforgás
246 mm
Ellensúlyoz
41 mm
Körbeforgás
123 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
63 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált
Futófelület szélessége
34 mm
Átmérő
100 mm
Test szélessége
34 mm
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Tűgörgős csapágy, rozsdamentes
Kerék színe
Ezüstszürke (RAL7001)
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal
Tartós moshatóság
Minden fém alkatrész rozsdamentes acélból
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 100 mm
Forgóvillás görgő 100 mm
Alpha stainless
8470UFD100P62

Az Alpha stainless forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A rozsdamentes acél, nehéz kivitelű ház kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A 100 mm átmérőjű kerék poliamid testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, tűgörgős csapágy, rozsdamentes kivitelben. A görgő összmagassága 128 mm. Dinamikus teherbírása 160 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírása 320 kg. Ideális alkalmazási területei: ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás és szállítóberendezések.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Változatok
Fixvillás görgő 100 mm
Fixvillás görgő 100 mm
Alpha stainless
8478UFD100P62

Az Alpha stainless fixvillás görgo egy rozsdamentes acélból készült, nehéz kivitelű ipari szállítóeszköz, amely téglalap alakú talplemezzel van felszerelve. A ház rozsdamentes acélból gyártott, amely biztosítja a korróziós ellenállóságot és hosszú élettartamot. A görgo 100 mm átmérőjű kerékkel rendelkezik, amely poliamid testből és rugalmas, nyomot nem hagyó, vulkanizált gumi futófelületből áll. A kerék tűgörgős csapágya rozsdamentes acélból készült, amely garantálja a zökkenőmentes működést és megbízható teljesítményt. Az eszköz teljes magassága 128 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 320 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 160 kg 4 km/h sebességnél. Az Alpha stainless ideális megoldás élelmiszer-szállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez és tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához és tűzvédelemhez, gépgyártáshoz, valamint szállítóberendezésekhez. Kiváló választás olyan alkalmazásokhoz, ahol szükséges a magas terhelhetőség, a korróziós ellenállás és a higiénikus működés.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg