Totálfékes görgő 100 mm
Agila stainless
Rendelési szám:
990037638
EAN:
4031582350197
Termékszám:
7477PJO100P51
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
Az Agila stainless típusú totálfékes görgő rozsdamentes acélból készült, professzionális kivitelű alkatrész, amely elsősorban ét...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Agila stainless típusú totálfékes görgő rozsdamentes acélból készült, professzionális kivitelű alkatrész, amely elsősorban éttermi kiszolgáló és catering kocsikba, valamint professzionális takarítókocsikba készül. A rögzítés téglalap alakú talplemezes kivitelű, amely a gördülőelem egyszerű és stabil csatlakoztatását teszi lehetővé a kocsi szerkezetéhez. A házazat rozsdamentes acél, közepes minőségben készül, és a görgő alapját képező, kétsoros golyóscsapágyas kialakítású forgó egységet foglalja magába, amely biztosítja a sima és megbízható elfordulást. A kerék átmérője 100 mm, kerékpályáját termoplasztikus gumi borítja, míg a kerék alapteste polipropilénből készült, ami könnyű, ugyanakkor ellenálló szerkezetet eredményez. A görgő teljes magassága 135 mm, amely a kocsik tervezésénél fontos helyigényt határozza meg. A terhelhetőség tekintetben a statikus teherbírás 160 kg, míg dinamikus terhelés esetén, 3 km/h sebességnél, a megengedett maximális terhelés 80 kg.
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
Erős ház
Préselt acélból, horganyozva
Megakadályozza a nem kívánt mozgást
Kerékzár kézi működtetéshez
Rögzített állvány
Teljes rögzítés a kerék és a forgóház egyidejű rögzítéséhez
Erőforrás-takarékos alkatrészcsere
Menetes tengelyek a könnyű kerékcseréhez
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Tartós moshatóság
Minden fém alkatrész rozsdamentes acélból
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból