Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Galea stainless totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyazással felszerelve a kiváló manőverezhetőség érdekében. A kerék teste polipropilén anyagból, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, amely csendes működést és kiváló tapadást biztosít, míg a kerék csapágyazása siklócsapágy rozsdamentes kivitelben található. A kerék átmérője 100 mm, az összes magasság 138 mm. A dinamikus terhelhetőség 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus terhelhetőség 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5087PJM100P60-90x70
EAN
4031582367966
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
138 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,48 kg
Termék neve
Galea stainless
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
8 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
70 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
60 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
55 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
50 mm
Talplemez hossza
90 mm
Talplemez szélessége
70 mm
Váz
Villa alakja
Zárt
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Körbeforgás
205 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
30 mm
Átmérő
100 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Siklócsapágy rozsdamentes
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
Tartós moshatóság
Minden fém alkatrész rozsdamentes acélból
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 100 mm
Forgóvillás görgő 100 mm
Galea stainless
5080PJM100P60-90x70

A Galea stainless forgóvillás görgő téglalapú alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokhoz. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyazással ellátva, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilén alapanyagból, míg a futófelület termoplasztikus gumiból készült, siklócsapágy rozsdamentes csapágyazással kombinálva. A kerék átmérője 100 mm, az összes magasság pedig 138 mm. A dinamikus terhelhetőség 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 200 kg. Ez a görgő ideális választás ételkiszállító és catering kocsikhoz, valamint zuhanyszékekhez, ahol higiéniai követelmények és megbízhatóság egyaránt fontos szempont.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg