Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Galea névvel jelölt totálfékes görgő a csavarfuratos rögzítésű, nehézipari és háztartási alkalmazásokhoz egyaránt használható megoldás, amely kiváltja a hagyományos, nem fékezhető görgőket. A rögzítést csavarfurat biztosítja, amely lehetővé teszi a görgő egyszerű és biztonságos felszerelését a kocsi vagy berendezés alvázára. A házazat poliamidból készül, és kétsoros golyóscsapággyal ellátott forgócsapággyal rendelkezik, amely a kerék szabad elfordulását és a stabil irányváltást szolgálja. A kerék átmérője 100 mm, csapágya precíziós golyóscsapágy, futófelülete termoplasztikus gumi, elektromosan vezető kivitelben, a kerékteste pedig polipropilénből készül, szintén elektromosan vezető tulajdonsággal. A termék teljes magassága 139 mm. A statikus terhelhetőség 200 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 100 kg 3 km/h sebesség mellett. Alkalmazási területei az ápolási ágyak, az élelmiszerszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5077YGP100P30-12
EAN
4031582354133
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
139 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Termék neve
Galea
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
12 mm
Váz
Villa alakja
Zárt
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
205 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén, elektromosan vezető
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi, elektromos vezető
Futófelület szélessége
30 mm
Átmérő
100 mm
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
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
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
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 100 mm
Forgóvillás görgő 100 mm
Galea
5070YGP100P30-12

A Galea forgóvillás görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és megbízható felszerelést tesz lehetővé. A poliamid házazat kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló manőverezhetőséget és hosszú élettartamot biztosít. A kerék teste elektromosan vezető polipropilénből készült, míg a futófelület elektromos vezető termoplasztikus gumiból áll, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 100 mm, az összes magasság 139 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 200 kg. A görgő ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek számára, ahol az elektromos vezetőképesség és a megbízható működés kritikus fontosságú.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Galea
5071YGP100P30-12

A Galea forgóvillás görgő iránykerékkel egy olyan gurulóelem, amely ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek mozgatására szolgál. A rögzítés csavarfuratos kialakítású, így egyszerű és biztonságos felszerelést tesz lehetővé. A ház poliamidból készül, és kétsoros golyós forgócsapággyal van ellátva, amely a kerék szabad elfordulását biztosítja a mozgásirány változtatásakor. A kerék átmérője 100 mm, csapágya precíziós golyóscsapágy, amely alacsony gördülési ellenállást és pontos futást eredményez. A futófelület elektromos vezető kivitelű termoplasztikus gumi, a kerék teste pedig elektromosan vezető polipropilén. A termék teljes magassága 139 mm. A statikus terhelhetőség 200 kg, a dinamikus terhelhetőség 100 kg, 3 km/h sebesség mellett, ami a fenti alkalmazási területeken stabil gurulást biztosít.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg