Totálfékes görgő 100 mm
Galea
EAN:
4031582399653
Termékszám:
5077YGH100P52
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea totálfékes görgő téglalap alakú talpemez, US-csavarfurat illesztéssel rendelkezik, amely biztos rögzítést biztosít külön...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Galea totálfékes görgő téglalap alakú talpemez, US-csavarfurat illesztéssel rendelkezik, amely biztos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot nyújt. A kerék teste polipropilén, elektromosan vezető anyagból áll, míg a futófelület termoplasztikus gumi, elektromos vezető kialakítású, siklócsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 141 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás 200 kg. Ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek számára.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Megakadályozza a nem kívánt mozgást
Kerékzár kézi működtetéshez
Rögzített állvány
Teljes rögzítés a kerék és a forgóház egyidejű rögzítéséhez
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)