Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely kiváló terhelhetőséget és tartósságot garantál. A kerék poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágyazással szerelve. A kerék átmérője 100 mm, míg a görgő összmagassága 128 mm. A dinamikus terhelhetőség 200 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetőség pedig 400 kg. A termék széles körben alkalmazható autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3477UOH100P62
EAN
4031582306019
S4-anyagszám
990001413
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teljes szélesség
75 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
200 kg
Statikus teherbírás
400 kg
Összsúly
128 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-25 °C
Összsúly
0,93 kg
Termék neve
Alpha
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
9 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
60 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
77 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
77 mm
Talplemez hossza
105 mm
Talplemez szélessége
80 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Acéllemez, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
75 mm
Körbeforgás
246 mm
Ellensúlyoz
41 mm
Körbeforgás
123 mm
Kerék
A futófelület keménysége (D)
75 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Futófelület szélessége
36 mm
Átmérő
100 mm
Test szélessége
36 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Siklócsapágy
Kerék színe
Természetes fehér
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
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
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
Alpha
3470UOH100P62

Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata nehéz acéllemezből készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló terhelhetőséget és tartósságot garantál. A kerék poliamid alapanyagból gyártott, futófelülete a kerékkel megegyező anyagból készül, siklócsapágyazással ellátva a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 128 mm. A dinamikus terhelhetőség 200 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 400 kg. A görgő széles körben alkalmazható autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg
Változatok
Fixvillás görgő 100 mm
Fixvillás görgő 100 mm
Alpha
3478UOH100P62

Az Alpha fixvillás görgoő téglalap alakú talplemez szerelésre van kialakítva, amely acéllemez, nehéz anyagból készült házban kerül elhelyezésre. A görgoő 100 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely poliamid testből és a kerékkel megegyező futófelületből áll, valamint sikló csapágy típusú csapágyazást tartalmaz. Az összes magassága 128 mm. A terméket statikus terhelésre 400 kg, dinamikus terhelésre pedig 200 kg kapacitás mellett 4 km/h sebességnél lehet igénybe venni. Az Alpha fixvillás görgoő alkalmazható autóipari OEM megoldásokhoz, élelmiszer-szállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához és tűzvédelemhez, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámrendezeésekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz.

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg