Totálfékes görgő 100 mm
Alpha
EAN:
4031582305333
Termékszám:
3477PIR100P30-13
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
Az Alpha névre hallgató totálfékes görgő a görgős kocsik, konténerek és munkaasztalok mozgatását segítő, ipari felhasználásra te...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Alpha névre hallgató totálfékes görgő a görgős kocsik, konténerek és munkaasztalok mozgatását segítő, ipari felhasználásra tervezett elem, amely a kézi szállítóeszközök stabil és megbízható működését biztosítja. A görgő rögzítése csavarfurattal történik, amely egyszerű és biztonságos felszerelést tesz lehetővé a hordozó szerkezetre. Aház kétsoros golyós csapággyal ellátott forgócsapággyal készül, amely a görgő könnyű elfordulását és a haladási irány gyors változtatását teszi lehetővé, míg a házanyag acéllemez, amely mechanikai szilárdságot és hosszú élettartamot nyújt. A kerék átmérője 100 mm, kerékcsapágya tűgörgős, a futófelület anyaga tömör gumi, amely nyomot nem hagyó, így padlóburkolatot nem károsít, a kerék testét pedig polipropilén alkotja, amely könnyű és ellenálló szerkezetet eredményez. A görgő teljes magassága 128 mm. A terhelhetőség tekintetében a statikus teherbírás 150 kg, míg dinamikus terhelés esetén, 4 km/h sebességnél a megengedett teher 75 kg.