Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló tartósságot és könnyű manőverezhetőséget garantál. A kerék teste polipropilénből készült, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel, amely védi a padlófelületeket és csendes működést biztosít. A kerék tűgörgős csapágyazással van ellátva, átmérője 100 mm. A görgő összmagassága 128 mm. Dinamikus terhelhetősége 75 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 150 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3477PIJ100P62
EAN
4031582335514
S4-anyagszám
990001422
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teljes szélesség
75 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
75 kg
Statikus teherbírás
150 kg
Összsúly
128 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
1,03 kg
Termék neve
Alpha
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
9 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
60 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
77 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
77 mm
Talplemez hossza
105 mm
Talplemez szélessége
80 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Acéllemez, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
75 mm
Körbeforgás
246 mm
Ellensúlyoz
41 mm
Körbeforgás
123 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
80 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Futófelület szélessége
35 mm
Átmérő
100 mm
Test szélessége
35 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Tűgörgős csapágy
Kerék színe
Grafitfekete (RAL9011)
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
Fixvillás görgő 100 mm
Fixvillás görgő 100 mm
Alpha
3478PIJ100P62

Az Alpha fixvillás görgoő egy nehéz acéllemezből készült, téglalap alakú talplemezzel szerelt ipari szállítóeszköz, amely 100 mm átmérőjű, tömör gumival futófelülettel ellátott kerékkel rendelkezik. A kerék tűgörgős csapágyazása biztosítja a sima és megbízható működést, míg a polipropilén háztest könnyű, de stabil szerkezetet nyújt. Az eszköz teljes magassága 128 mm, amely kompakt felépítést tesz lehetővé. A statikus terhelhetőség 150 kg, a dinamikus terhelhetőség pedig 75 kg 4 km/h sebességnél, amely megfelelő teljesítményt garantál különféle szállítási feladatokhoz. Az Alpha görgoő nyomot nem hagyó gumitalpának köszönhetően ideális megoldás az autóipari OEM alkalmazásokhoz, élelmiszer-szállítókocsikhoz, catering berendezésekhez, konténergazdálkodáshoz, elektronikus rendszerekhez és tisztatéri technológiához, valamint tűzoltótechnikához, tűzvédelemhez, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámrendszerekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg