Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila elnevezésű totálfélékes görgő egy ipari és egészségügyi célra kialakított mozgató elem, amely ápolási ágyak, étkeztető- és catering kocsik, takarítókocsik, bolti búторok és kiállítók mozgatásához egyaránt alkalmas. A rögzítést téglalap alakú talplemez biztosítja, amely a bútor vagy kocsi aljzatához csavarozással csatlakoztatható. Aház kétsoros golyóscsapágyas forgóegységgel készül, amely a görgő könnyű és pontos elfordulását teszi lehetővé, a házat középes acéllemez alkotja. A kerék átmérője 100 mm, a futófelület termoplasztikus gumiból készül, amely elektromosan vezető kialakítású, így az elektrosztatikus töltések elvezetésére alkalmas. A kerék kerékteste polipropilénből készül, szintén elektromosan vezető kivitelben, a kerékcsapágy pedig siklócsapágy. A görgő teljes magassága 135 mm. Terhelhetőség tekintetében a statikus terhelhetőség 160 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 80 kg, 3 km/h sebesség mellett.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2477YGO100P50
EAN
4031582343397
S4-anyagszám
990034886
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teljes szélesség
60 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
80 kg
Statikus teherbírás
160 kg
Összsúly
135 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,77 kg
Termék neve
Agila
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
8,5 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
51,5 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
46,5 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
61,5 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
56 mm
Talplemez hossza
77 mm
Talplemez szélessége
67 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
60 mm
Körbeforgás
262 mm
Ellensúlyoz
43,5 mm
Körbeforgás
131 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén, elektromosan vezető
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi, elektromos vezető
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
100 mm
Test szélessége
32 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Siklócsapágy
Kerék színe
Ezüstszürke (hasonló RAL7001)
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
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Agila
2471YGO100P50

Az Agila elnevezésű forgóvillás görgő ipari és egészségügyi környezetben használt, nagy terhelhetőségű gurítható alkatrész, amely a mozgatható berendezések stabil és könnyen irányítható közlekedését biztosítja. A görgő fitingje téglalap alakú talplemez, amely a rögzítési felületen egyenletes felfekvést és biztonságos csavarozást tesz lehetővé. A ház kétsoros golyóscsapággyal ellátott forgóvilla, amely a kerék szabad elfordulását és a kormányzás pontosságát szolgálja, a villa anyaga pedig közepes vastagságú acéllemez. A kerék átmérője 100 mm, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, elektromosan vezető kivitelben, így a statikus elektromosság elvezetése is megoldott. A kerék teste polipropilénből készül, szintén elektromosan vezető tulajdonságokkal. A görgő teljes magassága 135 mm. A terhelési adatok szerint a statikus teherbíró képesség 160 kg, míg 3 km/h sebesség mellett a dinamikus terhelhetőség 80 kg. A terméket apolási ágyakban, élelmiszerszállító és catering kocsikban, kórházakban, idősek otthonaiban és gondozóházakban, professzionális takarítókocsikon, valamint boltban bútorokon és kiállítókon alkalmazzák.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Változatok
Fixvillás görgő 100 mm
Fixvillás görgő 100 mm
Agila
2478YGO100P50

Az Agila fixvillás görgoő egy professzionális szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemez fittinggel van felszerelve a biztonságos és stabil rögzítéshez. A szerkezet középsúlyú acéllemezből készült ház burkolattal rendelkezik, amely garantálja a hosszú élettartamot és a megbízható teljesítményt igényes ipari környezetben. A görgoő 100 mm átmérőjű kerékkel van ellátva, amely termoplasztikus gumi és elektromosan vezető anyagból készült, biztosítva az antisztatikus tulajdonságokat és a kiváló tapadást. A kerék siklócsapágy rendszert használ, amely zökkenőmentes mozgást és alacsony súrlódást nyújt. Az összes magasság 135 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást tesz lehetővé. A terméket 160 kg statikus terhelési kapacitás jellemzi, míg a dinamikus terhelési kapacitás 80 kg 3 km/h sebességnél. Az Agila görgoő ideális megoldás ápolási ágyakhoz, élelmiszer-szállító és catering kocsikhoz, kórházi alkalmazásokhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, valamint professzionális takarítókocsikhoz és bolti bútorokhoz, illetve kiállítórendszerekhez.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Változatok
Forgóvillás görgő 100 mm
Forgóvillás görgő 100 mm
Agila
2470YGO100P50

Az Agila forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségből készült, és kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz a pontos irányíthatóság érdekében. A kerék teste polipropilénből, elektromosan vezető anyagból készült, míg a futófelület termoplasztikus gumi, elektromos vezető tulajdonságokkal rendelkezik, és siklócsapágyat használ. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 135 mm. A dinamikus teherbírás 80 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 160 kg. Ideális ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, kórházakhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhoz.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg