Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila típusú totálfékes görgő kétsoros golyós forgócsapágyazású házzal és kúpos golyóscsapágyas kerékkel készül. A felfogatást csavarfurat biztosítja, a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A ház közepes minőségű acéllemezből készül, a forgócsapágy kétsoros golyós kialakítású. A kerék átmérője 100 mm, futófelülete tömör gumi, fekete, elektromosan vezető anyag, a kerék teste acéllemez. A görgő teljes magassága 135 mm. Statikus teherbírása 160 kg, dinamikus teherbírása 80 kg, 3 km/h sebesség mellett. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2477DYK100P30-11
EAN
4031582341737
S4-anyagszám
990006520
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teljes szélesség
60 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
80 kg
Statikus teherbírás
160 kg
Összsúly
135 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
85 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
1,01 kg
Termék neve
Agila
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Tippek
A görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel.
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
11 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
60 mm
Körbeforgás
262 mm
Ellensúlyoz
43,5 mm
Körbeforgás
131 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
80 Shore A
Felépítmény anyaga
Acéllemez
Futófelület anyaga
Tömör gumi, fekete, elektromosan vezető
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
100 mm
Test szélessége
32 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Kúpos golyóscsapágy
Kerék színe
Kék passzivált
Fogantyúkészlet
Tippek
A görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel.
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
Kerék 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

A Puretech kerék egy 100 mm átmérőjű, acéllemez testből készült görgő, amely 32 mm széles tömör gumi futófelülettel rendelkezik, amely nem hagy nyomot. A kerék 36 mm hosszú nábbal és 8 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, kúpos golyóscsapágy beépítéssel. Statikus terhelhetősége 160 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 80 kg 3 km/h sebességnél. A Puretech kerék ideális megoldás állványok, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrenyek, hulladékkezelő berendezések, munkapadok és szállítóberendezések alkalmazásaihoz.

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 100 mm
Forgóvillás görgő 100 mm
Agila
2470DYK100P30-11

Az Agila forgóvillás görgő csavarfurattal szerelhető fel, amely bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal kompatibilis. A görgő középsúlyú acéllemez házból áll, amely kétsoros golyós forgócsapágy segítségével biztosítja a stabil és hosszú élettartamú működést. A kerék 100 mm átmérőjű, tömör gumi futófelülettel rendelkezik fekete színben, amely elektromosan vezető tulajdonságokkal bír. A kerék teste acéllemezből készült, és kúpos golyóscsapágy biztosítja a sima forgást. Az eszköz teljes magassága 135 mm. A görgő statikus terhelhetősége 160 kg, míg dinamikus terhelhetősége 80 kg, amely 3 km/h sebességnél érvényes. Az Agila görgő ideális megoldás ápolási ágyak, élelmiszer-kiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg