Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!

CAD fájlok

Az Aljzat típusú tartozék szintetikus foglalattal, kerek kialakítással készült, amely 8 mm átmérőjű csavarral szerelhető fel. Az eszköz teljes magassága 3 mm, súlya 0 kg. Statikus terhelhetősége 40 kg, míg dinamikus terhelhetősége 20 kg, amely 3 km/h sebességnél érvényes. A termék kerékcsapágy-kiegészítésként funkcionál, és a megadott paraméterek szerint alkalmas az ipari alkalmazásokhoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
R20-8x23
EAN
4031582321647
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Tartozék
Teherbírás 3 km/h-nál
20 kg
Statikus teherbírás
40 kg
Összsúly
3 mm
Összsúly
0 kg
Termék neve
Aljzat
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Szintetikus foglalat, kerek
Csavar átmérője
8 mm
Csavar hossza
23 mm