Tartozék
Persely
EAN:
4031582321463
Termékszám:
R08-Ø30-Ø22
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
A Persely egy szűkítő persely típusú tartozék, amely kerek kialakítású és 22 mm átmérőjű csavarral szerelhető fel. Ez a könnyű a...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Persely egy szűkítő persely típusú tartozék, amely kerek kialakítású és 22 mm átmérőjű csavarral szerelhető fel. Ez a könnyű alkatrész mindössze 0,01 kg tömegű, így ideális választás görgők és egyéb szerkezeti elemek rögzítéséhez. A szűkítő persely precíz méretezésének köszönhetően megbízható illeszkedést biztosít, és alkalmas különféle ipari alkalmazásokhoz, ahol stabil és tartós csatlakozásra van szükség.