Tartozék
Persely
Rendelési szám:
199021613
EAN:
4031582321760
Termékszám:
Kunststoff Huelse R48-32 Ø22 RAL9011
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
A Persely típusú tartozék egy szűkítő persely, négyzet kivitelben, amely kerékpár görgőkhöz tervezett kiegészítő alkatrész. Az e...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
A Persely típusú tartozék egy szűkítő persely, négyzet kivitelben, amely kerékpár görgőkhöz tervezett kiegészítő alkatrész. Az eszköz 22 mm átmérőjű csaphoz illeszkedik, és mindössze 0,03 kg tömegű, így könnyű és kompakt megoldást nyújt a görgő szerelésénél. A négyzet alakú kialakítás biztosítja a stabil és megbízható rögzítést, valamint megkönnyíti a szerelési és szétszerelési folyamatokat. Ez a tartozék ideális választás azon alkalmazásokhoz, ahol precíz illeszkedésre és hosszú élettartamra van szükség.