Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Aljzat típusú tartozék szintetikus foglalattal és kerek kialakítással rendelkezik, amely kerékpárokhoz tervezett kiegészítő alkatrész. Az eszköz teljes magassága 36 mm, és 20 mm átmérőjű csavarral szerelhető. A terméket 80 kg statikus terhelhetőség jellemzi, míg dinamikus terheléskor 40 kg kapacitás érhető el 3 km/h sebességnél. Az aljzat tömege mindössze 0,01 kg, így könnyű és kompakt megoldást nyújt a szereléshez.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
Kunststoff Huelse R20-20/11
EAN
4031582324570
S4-anyagszám
199005689
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Tartozék
Teherbírás 3 km/h-nál
40 kg
Statikus teherbírás
80 kg
Összsúly
36 mm
Összsúly
0,01 kg
Termék neve
Aljzat
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Szintetikus foglalat, kerek
Csavar átmérője
20 mm