Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az E-Drive flex egy elektromobilitási megoldás, amely kerekekkel szerelt tartozékként funkcionál. Ez a termék kifejezetten arra tervezték, hogy mobil energiaellátást és hajtást biztosítson különféle alkalmazásokhoz. A tartózék robusztus kialakítása lehetővé teszi a könnyű szállítást és pozicionálást, míg a görgős rendszer rugalmas mozgékonyságot garantál. Az E-Drive flex ideális választás olyan ipari és kereskedelmi környezetekben, ahol szükséges az elektromos hajtás és a magas fokú mobilitás kombinációja. A termék megbízható teljesítményt nyújt, és felhasználóbarát kezelést biztosít a mindennapi üzemeltetés során.
Cikkszámok
Cikkszám
EDUZ300 emergency button
EAN
4031582472776
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Tartozék
Termék neve
E-Drive flex
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fogantyúkészlet
Vezérlő
Biztonság - a DIN ISO 13849 szabványnak megfelelően tesztelve
Vészleállító gomb
Fogantyú anyaga
Üvegszállal erősített poliamid
LED-funkció
A meghajtóegység állapotát mutatja
Kábelhossz (dugóval együtt)
3 METER
Megengedett környezeti hőmérséklet a tároláshoz (maximum)
45 °C
Megengedett környezeti hőmérséklet tároláshoz (minimális)
-10 °C
Megengedett környezeti feltételek a működéshez
5–50 °C, légköri páratartalom 90%, nem kondenzáló
Hüvelykujj benyomásának pozíciói a vezérlőn
22,5° lépésekben állítható
Védelem típusa
IPX4 (víz minden oldalról) vízszintesen felszerelve
A vezérlő élettartama
2 millió ciklus
Készlet alkatrészei
Két ergonomikus kialakítású fogantyú, az egyik funkcióval, a másik funkció nélkül
Sebességszabályozás
Folyamatosan változó, előre és hátra
Vezérlő tengely forgásszöge (maximális)
45
Vezérlő tengely forgásszöge (minimális)
-45
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
Szabványosított karbantartás
USB-csatlakozó firmware-frissítésekhez
Felhasználóbarát összeszerelés
Kézi vezérlőegység rugalmasan rögzíthető függőleges vagy vízszintes helyzetben
Megbízható elektronika
Fokozatmentes sebességszabályozás (előre és hátra) biztonságilag tesztelt kapcsolókkal
Praktikus rendszermegoldás
Könnyen integrálható rendszermegoldás hajtóműegységgel, vezérlőmodullal, kézi vezérlőegységgel, akkumulátorral, töltővel és szerelőkészlettel
Optimális talajkontaktus
Magas érintkezési erő a kerék és a padló között kiegyenlítő funkcióval egyenetlen felületekhez
Kevesebb hiányzás betegség miatt
Gyors megtérülés a kevesebb betegség miatti kiesés révén
Optimalizált kormánymechanizmus
Ötödik kerékként a jobb kanyarodásért és egyenes vonalú haladásért hosszú távokon
Hosszú élettartamú működés
Standard akkumulátorokkal kb. 200 indítási ciklus maximális terhelésnél
Gyorsított folyamatok
Gyorsabb indítás nehéz terhekkel az üzemi folyamatok felgyorsításához
Tanúsított üzembiztonság
Megfelel a DIN EN ISO 13849 szabványnak
Tartós szerkezet
Teljes védelem a fröccsenő víz ellen (IPX4)
Ergonómikus működtetés
Ergonómikusan tervezett kézi vezérlőegység rendszer- és akkumulátorállapot LED-kijelzővel. Egygombos működés
Egészséges személyzet
A nehéz terhek könnyedén mozgathatók. Megelőzi a fizikai panaszokat a nyakon, háton, vállakon és csuklókon
Rugalmas használat
Emelőmotornak köszönhetően szükség esetén bekapcsolható. Nincs talajérintkezés készenléti helyzetben