Integral Plus: szuperkönnyen működtethető
Pehelykönnyű működtetés.
Erőfeszítés nélküli fékezés. Érezhető tehermentesítés.
Legyen szó kórházi ágyról, műtőasztalról vagy orvostechnikai eszközről, az Integral plus és az Integral twin load ikerkerekes görgők egyetlen egyszerű lábmozdulattal, minimális működtetőerővel központilag fékezhetők.
Az egyszerűbb kezelésért, az ergonomikusabb munkafolyamatokért és a mindennapi klinikai ellátás nagyobb hatékonyságáért. Az előnyök röviden:
- A fékrendszer rendkívül könnyű működtetése
- Központi fékkel szerelt változatok a hatékony munkafolyamatokért
- Akár három kapcsolási pozíció: irányfék, totálfék vagy teljes mobilitás
- Könnyű futás és halk fékrendszer a nyugodtabb környezetért
- Az Integral sorozat bevált minősége és díjnyertes formaterve
AI generated
Egyetlen egyszerű mozdulat. Több kontroll és biztonság.
Az Integral plus és Integral twin load görgők fékrendszere kényelmesen, lábbal működtethető. A kiviteltől függően akár három pozíció választható:
- Teljes mobilitás: a korlátozás nélküli mozgás különösen kis fordulási sugarat tesz lehetővé – ideális például szűk helyiségekben, valamint keskeny, kanyargós folyosókon.
- Irányfék: nagyobb stabilitást biztosít kanyarodáskor, és hosszabb távon is kontrollált egyenes haladást tesz lehetővé.
- Totálfék: a kerék és a forgócsapágy egyidejű reteszelése biztonságos, stabil pozíciót biztosít.
A központi fék egyszerűen integrálható
A felhasználóbarát központi fékrendszer, amely egyszerre több görgőt rögzít, praktikus rendszermegoldásként készült. A különböző rögzítési lehetőségek, működtetőkarok és műszaki komponensek egyszerű integrációt tesznek lehetővé az Ön alkalmazásába.
A kiviteltől függően a kapcsolási szög, valamint a fékező- és működtetőerő is az Ön igényeihez igazítható. Így a mobilitási megoldás pontosan hozzáhangolható a konstrukcióhoz és a munkafolyamatokhoz.
Két görgőmegoldás. Egyformán könnyű kezelhetőség.
Integral plus. Erőfeszítés nélküli fékezés kórházi és gondozóágyakhoz.
Az Integral plus kórházak és ápolási intézmények mindennapi használatára készült. Az Integral sorozat bevált előnyeit egy optimalizált, rendkívül könnyen és kényelmesen működtethető fékrendszerrel egyesíti.
Ideális kórházi ágyakhoz, gondozóágyakhoz és orvostechnikai eszközökhöz – mindenhol, ahol a megbízható mobilitás és az egyszerű használhatóság alapvető.
Integral twin load. Erős használat közben is könnyű működtetni.
Az Integral twin load ikerkerekes görgő nagy igénybevételű orvosi alkalmazásokhoz, ahol magas követelmények vonatkoznak a teherbírásra, a stabilitásra és a könnyű kezelhetőségre. Nagy torziós merevsége és görgőnként akár 250 kg-os teherbírása ellenére a fékrendszer minimális erővel, kényelmesen működtethető lábbal.
Különösen alkalmas műtőasztalokhoz, sebészeti robotokhoz, bariátriai ágyakhoz és más nagy teherbírású orvosi alkalmazásokhoz, ahol elengedhetetlen a biztonságos pozicionálás és az egyszerű kezelés.