Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!

Integral: Sztatikus töltés

Érzékeny orvostechnikai környezetben különösen fontos az elektrosztatikus töltések szabályozott elvezetése.
Az Ön vezető munkatársa.

Integral Twin Load

Az Ön vezető munkatársa.

Sztatikus töltés? Mi elvezetjük.
Érzékeny orvostechnikai környezetben különösen fontos az elektrosztatikus töltések szabályozott elvezetése. Ezért a TENTE Integral plus és Integral twin load görgők elektromosan vezető kivitelben is konfigurálhatók. Segítenek az elektrosztatikus töltések célzott elvezetésében, ezáltal védik az embereket és az érzékeny elektromos berendezéseket az elektrosztatikus kisüléstől (ESD). A kórházi ágyak, műtőasztalok, sebészeti robotok és egyéb orvostechnikai berendezések nagyobb biztonságáért.

Elektromosan vezető görgők különböző orvostechnikai alkalmazásokhoz

Az Integral plus és az Integral twin load az orvostechnika eltérő követelményeit teljesíti. Mindkét termék elektromosan vezető görgőmegoldásként konfigurálható. 

  • Integral plus kórházi ágyakhoz, gondozóágyakhoz és egyéb orvostechnikai berendezésekhez készült. 
  • Integral twin load ikerkerekes görgő nagyobb teherbírást és stabilitást igénylő alkalmazásokhoz – például műtőasztalokhoz, sebészeti robotokhoz vagy bariátriai ágyakhoz.

Tanúsított vezetőképesség a Maxtech conductive révén

Az Integral sorozat elektromosan vezető kivitelei Maxtech conductive kerékkel készülnek. A poliuretán kerék tanúsított elektromos vezetőképességgel rendelkezik, és támogatja az elektrosztatikus töltések szabályozott elvezetését. 

  • tanúsított elektromos vezetőképesség 
  • futófelület anyaga: poliuretán 
  • mosható kivitel 
  • Integral plus: tömített precíziós golyóscsapágy 
  • Integral twin load: rozsdamentes acél precíziós golyóscsapágy 
  • hőmérséklet-tartomány: −30 °C és +80 °C között

Jó tudni

A TENTE Integral sorozat elektromosan vezető kivitelei könnyen felismerhetők: az Integral plus sárga kupakkal, az Integral twin load pedig a klipen elhelyezett sárga ponttal van jelölve.