Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!

Integral plus – rendkívül csendes működtetés.

Érzékeny egészségügyi környezetben a csend több mint kényelem. Ezért fejleszt a TENTE olyan egészségügyi alkalmazásokhoz készült görgőket, amelyek különösen csendesen rögzíthetők.
Pszt.

Integral plus – rendkívül csendes működtetés.

Pszt.

Érzékeny egészségügyi környezetben a csend több mint kényelem. Ezért fejleszt a TENTE olyan egészségügyi alkalmazásokhoz készült görgőket, amelyek különösen csendesen rögzíthetők. Nyugodtabb munkafolyamatokért, koncentráltabb munkavégzésért és kellemesebb környezetért a páciensek és a személyzet számára.

Csendes görgők a nyugodtabb klinikai mindennapokért

Legyen szó betegszobákról, osztályokról vagy érzékeny kezelési területekről: az alacsony zajszintű görgők hozzájárulhatnak a kellemesebb munkafolyamatokhoz és a felesleges háttérzaj csökkentéséhez. 

Az új Integral plus és Integral twin load optimalizált, csendesen kezelhető rögzítőrendszerével, valamint egyenletes, halk futásával győz meg. 

Előnyök áttekintése: 

  • a rögzítőrendszer csendes és könnyű működtetése 
  • központi rögzítésű változatok a hatékony munkafolyamatokért 
  • akár három kapcsolási pozíció: irányrögzítés, teljes rögzítés vagy teljes mobilitás 
  • csendes futás a kellemesebb környezetért 
  • egyszerű tisztítás és vegyszerálló alkatrészek 
  • TÜV SÜD által tanúsított teljesítményszint 
  • az Integral sorozat díjnyertes formatervezése 

Egy Integral sorozat. Két görgőmegoldás. Egy csendes megjelenés. 

Integral plus. Csendes mobilitás kórházi és ápolási ágyakhoz.

Az Integral plus a kórházak és ápolási intézmények bevált görgőmegoldásának továbbfejlesztése. Az Integral sorozat kiváló minőségű tulajdonságait különösen csendesen kezelhető rögzítőrendszerrel és kényelmes kezelhetőséggel ötvözi. 

Különösen alkalmas kórházi ágyakhoz, ápolási ágyakhoz és orvostechnikai eszközökhöz. 

Integral twin load. Nagy terhek hordozása, csendes rögzítés, biztonságos állás.

Az Integral twin load olyan orvosi alkalmazásokhoz készült, ahol az alacsony zajszintű működtetés mellett a teherbírás és a biztonságos állás is meghatározó. Ilyenek például a műtőasztalok, sebészeti robotok és bariátriai ágyak.

Különlegessége: a dupla görgő rögzítőrendszere még nagy, görgőnként akár 250 kg-os terhelés mellett is különösen csendesen működtethető.

Képgaléria kihagyása

Tökéletesen összehangolva az Integral assist és a WeAssist™ rendszerrel

Az Integral plus ideálisan kombinálható az Integral assist megoldással. Együtt alkotják a WeAssist™ görgőalapját: három Integral plus görgő gondoskodik a bevált stabilitásról, a csendes rögzítésről és a kényelmes kezelhetőségről, míg az Integral assist negyedik görgőként intuitív hajtástámogatást biztosít. Így egy tökéletesen összehangolt rendszermegoldás jön létre kórházi ágyakhoz, amely ésszerűen kapcsolja össze a mobilitást, az ergonómiát és a hatékonyságot – a LINAK és a TENTE fejlesztésében.