Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!

Integral plus: mosható és vegyszerálló.

Az egészségügyi ellátás mindennapjaiban elengedhetetlen a higiénia és a tisztaság.
Jöhet a víz!

Integral plus: mosható és vegyszerálló.*

Jöhet a víz!

Az egészségügyi ellátás mindennapjaiban elengedhetetlen a higiénia és a tisztaság.

Tisztaság az ágy alatt is

Az egészségügyi ellátás mindennapjaiban elengedhetetlen a higiénia és a tisztaság. Legyen szó kórházi beteg- és ápolóágyról vagy orvostechnikai eszközről, az egészségügyi környezetben használt görgőknek ellen kell állniuk a rendszeres és alapos tisztításnak. Az Integral plus könnyen tisztítható felületeivel, vegyszerálló alkatrészeivel és egyes kivitelek esetén tartós moshatóságával segít megfelelni ezeknek az elvárásoknak.

AI generated

Egyszerű tisztítás még szigorú higiéniai követelmények mellett is

Ahol naponta történik tisztítás és fertőtlenítés, minden részlet számít. Az Integral plus ezért könnyen tisztítható kialakításával és számos tisztítószerrel, illetve vegyi anyaggal szemben ellenálló anyagaival tűnik ki. 

Az Integral plus legfontosabb előnyei: 

  • A nagyrészt sima felületek gyors és egyszerű tisztítást tesznek lehetővé 
  • AK-BWA szerinti, tartósan mosható kivitelek is elérhetők 
  • Tömített precíziós golyóscsapágyak** a fröccsenő víz és a szennyeződések elleni védelemért

Csendes mobilitás kórházi- és ápolóágyakhoz

Az Integral plus a kórházak és ápolási intézmények számára már bevált görgőmegoldás továbbfejlesztett változata. Az Integral sorozat kiváló tulajdonságait különösen csendesen működtethető rögzítőrendszerrel és kényelmes kezelhetőséggel ötvözi.

*A moshatóság az adott kiviteltől függ. Mosható görgők esetén a rögzítési felület tömítéséről az ügyfélnek kell gondoskodnia.
**Mosható kivitelek esetén.