Milyen követelményeknek kell megfelelniük a tűzoltósági rollkonténerek görgőinek?
Alpha görgők a megbízható bevetéshez
A tűzoltósági rollkonténerekhez olyan görgőkre van szükség, amelyek megbízhatóan viselik a nagy terhelést, könnyen manőverezhetők, és igényes bevetési körülmények között is biztonságosan működnek.
Kiviteltől függően több Alpha görgő központi működtetéssel egyszerre rögzíthető vagy oldható. Központi fékkel, irányfékkel vagy totálfékkel ellátott változatok állnak rendelkezésre. Ez csökkenti a kezelési ráfordítást és annak kockázatát, hogy egyes görgők rögzítetlenül maradjanak. A műszaki kialakítás – például profilrudakkal, karokkal vagy integrált megoldásokkal – az adott tűzoltósági rollkonténer szerkezetéhez és követelményeihez igazítható.
Sokoldalúan konfigurálható kivitelek
Az Alpha termékcsalád a kerék, a váz és a rögzítés kombinációjától függően többek között a következő tulajdonságokat kínálja:
Könnyű manőverezés: A dupla golyóscsapággyal ellátott forgócsapágy pontos irányítást tesz lehetővé.
Robusztus kialakítás: A kopásálló kerékváltozatok ellenállnak a nagy igénybevételnek, míg a tömített csapágyak védenek a fröccsenő víztől és a szennyeződésektől.
Az alkalmazási környezethez igazodva: Hőálló és korrózióálló kivitelek is elérhetők.
Nagy teherbírás: Az Alpha termékcsalád a kerék, a váz és a rögzítés kombinációjától függően görgőnként akár 500 kg teherbírást biztosít.
Alpha görgők a Braun Feuerwehrtechnik vállalatnál
A Braun Feuerwehrtechnik vállalattal folytatott együttműködés jól mutatja, hogyan teljesít a megoldás valós bevetési körülmények között. A vállalat tűzoltóságok számára fejleszt rollkonténereket, amelyek többek között tömlőket, tűzoltó- és árvízvédelmi felszereléseket, légzőkészülékeket, valamint nehéz munka- és mentőeszközöket szállítanak.
A rollkonténereket hidegben és hőségben, szélben és esőben, hóban és jégen is használják. A TENTE Alpha görgők nagy teherbírása, jó manőverezhetősége, központi fékje és porvédője együtt biztonságos és rugalmas szállítást tesz lehetővé egészen a bevetés helyszínéig.
A Braun Feuerwehrtechnik által választott Alpha görgők:
| Kerékátmérő: | 200 mm |
|---|---|
| Dinamikus terhelhetőség: | 400 kg görgőnként |
| Görgőkonfiguráció: | Négy Alpha görgő rollkonténerenként, különösen nehéz konténereknél hat görgő . |
| Rögzítés: | Központi fék |
Átgondolt biztonság nehéz rollkonténerekhez
A tűzoltósági rollkonténerek Alpha görgőit robusztus rudazat köti össze. Egy kezelőrúd a kézi mozdulatot gázrugón keresztül egy második rúdra továbbítja. Így valamennyi görgő egyszerre rögzíthető vagy menetkész állapotba kapcsolható anélkül, hogy a konténer hirtelen lefékeződne.
A forgócsapágy kiegészítő porvédője korlátozza a görgők oldalirányú kitérését. Ez csökkenti a felborulás kockázatát rögzítéskor – ami a nehéz rollkonténerek esetében fontos biztonsági szempont.
— Thomas Braun, a Braun Feuerwehrtechnik GmbH alapítója és ügyvezető igazgatója
Évek óta szorosan együttműködünk. A TENTE mindig komolyan veszi a kihívásainkat, és közösen olyan megoldást fejlesztünk, amely pontosan illeszkedik ügyfeleink igényeihez, akik számára a biztonság kiemelten fontos.
— Thomas Braun, a Braun Feuerwehrtechnik GmbH alapítója és ügyvezető igazgatója
Mely görgők illenek az Ön tűzoltósági rollkonténeréhez?
A teherbírást, a kerék anyagát, a rögzítést és a fékfunkciót a rollkonténer szerkezetéhez, terheléséhez és alkalmazási környezetéhez kell igazítani. Röviden ismertesse velünk követelményeit.
Szakértőink segítenek a megfelelő Alpha görgők kiválasztásában és konfigurálásában.