Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Aviana központifékes görgő, totálfékkel, amely fedélzeti kocsikhoz készült, és pontos, megbízható mozgást biztosít. A görgő rögzítése négyszögletes talplemezzel történik, amely fékelemekkel van ellátva, így a szerkezet stabilan és biztonságosan rögzíthető a járműhöz. A házat kétsoros golyós forgócsapágy támasztja alá, a ház anyaga poliamid, amely könnyű, szilárd és ellenálló szerkezetet eredményez. A kerék átmérője 75 mm, csapágya rozsdamentes kúpos golyóscsapágy, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, a kerék teste pedig poliamidból. A termék teljes magassága 102 mm, így a fedélzeti kocsikba könnyen beépíthető. A statikus terhelhetőség 200 kg, a dinamikus terhelhetőség 100 kg, amely 3 km/h sebesség mellett értelmezhető.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5976UAE075P54 light 7001 bk+washer
EAN
4031582396638
S4-anyagszám
990039159
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Központifékes görgő, totálfékkel
Teljes szélesség
69 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
102 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,37 kg
Termék neve
Aviana
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Négyszögletes talplemez fékelemekkel
Tengely furat átmérője
5,5 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
41 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
51 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
57 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
51 mm
Talplemez hossza
70 mm
Talplemez szélessége
55 mm
Váz
Szín
Ezüstszürke (RAL7001)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
54 mm
Körbeforgás
137 mm
Ellensúlyoz
28 mm
Körbeforgás
68,5 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Futófelület szélessége
25 mm
Átmérő
75 mm
Test szélessége
25 mm
Csapágy
Kúpos golyóscsapágy, rozsdamentes
Kerék színe
Palaszürke (RAL7015)

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award

German Design Award

German Design Award
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
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Robusztus ház
Kettős kerék nagy teherbíráshoz és alacsony magassághoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Tanúsított lángállóság
Tanúsítvány FAR / JAR 25.853 szerint
Kis súly
Rendkívül könnyű szerkezet