Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Aviana központifékes görgő totálfékkel négyszögletes talplemez fékelemekkel rendelkezik, amely megbízható rögzítést és precíz fékezést biztosít. A ház poliamid anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással, amely kiváló terhelhetőséget és tartósságot garantál. A görgő polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel van felszerelve, kúpos golyóscsapágy rozsdamentes kivitelben biztosítja a sima működést. A görgő átmérője 75 mm, az összmagasság 102 mm. A dinamikus terhelhetőség 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 200 kg. Ez a görgő ideális megoldás fedélzeti kocsikhoz, ahol megbízható mozgathatóság és biztonságos fékezés szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5976PJE075P54 light Standard 7001
EAN
4031582370966
S4-anyagszám
990036982
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Központifékes görgő, totálfékkel
Teljes szélesség
69 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
102 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,34 kg
Termék neve
Aviana
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Négyszögletes talplemez fékelemekkel
Tengely furat átmérője
5,5 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
41 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
51 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
57 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
51 mm
Talplemez hossza
70 mm
Talplemez szélessége
55 mm
Váz
Szín
Ezüstszürke (RAL7001)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
54 mm
Körbeforgás
137 mm
Ellensúlyoz
28 mm
Körbeforgás
68,5 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
25 mm
Átmérő
75 mm
Test szélessége
25 mm
Csapágy
Kúpos golyóscsapágy, rozsdamentes
Kerék színe
Ezüstszürke (RAL7001)

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award

German Design Award

German Design Award
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
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Robusztus ház
Kettős kerék nagy teherbíráshoz és alacsony magassághoz
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
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Tanúsított lángállóság
Tanúsítvány FAR / JAR 25.853 szerint
Kis súly
Rendkívül könnyű szerkezet