Központifékes görgő, totálfékkel 75 mm
Aviana
Rendelési szám:
990066644
EAN:
4031582550368
Termékszám:
5976PIP075R36-32S1x30° N SO
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
Az Aviana központi féket, illetve totálfékkel ellátott, központi fékszerkezettel rendelkező görgő, amely elsősorban fedélzeti ko...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Az Aviana központi féket, illetve totálfékkel ellátott, központi fékszerkezettel rendelkező görgő, amely elsősorban fedélzeti kocsikhoz készült. A rögzítés csap furattal profilrúdakhoz történik, rövid kivitelben, így a görgő egyszerűen és biztonságosan illeszthető a megfelelő profilcsőhöz. A házazat kétsoros golyós csapágyazású forgóegységet foglal magában, amely a kormányzott mozgást pontosan és egyenletesen biztosítja, a ház anyaga pedig poliamid, amely szilárdságot és kopásállóságot nyújt. A kerék átmérője 75 mm, csapágya precíziós golyós gyűrűs csapágy, futófelülete tömör gumiból készült, amely nyomot nem hagy, a kerék teste pedig polipropilénből készült. A görgő teljes magassága 104,5 mm. A terhelhetőség statikus állapotban 200 kg, dinamikus terhelésnél, 3 km/h sebesség mellett pedig 100 kg.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
German Design Award
German Design Award
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
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Robusztus ház
Kettős kerék nagy teherbíráshoz és alacsony magassághoz
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
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Tanúsított lángállóság
Tanúsítvány FAR / JAR 25.853 szerint
Kis súly
Rendkívül könnyű szerkezet