Központifékes görgő, totálfékkel 150 mm
Linea clinic
Rendelési szám:
990034521
EAN:
4031582348378
Termékszám:
5946UAP150R36-34XS S30 D 9002
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea clinic egy központifékes, totálfékkel ellátott görgő, amely kórházi és egészségügyi környezetben használt eszközökhöz, p...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Linea clinic egy központifékes, totálfékkel ellátott görgő, amely kórházi és egészségügyi környezetben használt eszközökhöz, például altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI- és röntgenberendezésekhez, dialízis kocsikhoz, gyógyszerkocsikhoz, ápolási kocsikhoz, hordágyakhoz, ultrahang-készülékekhez és lélegeztetőgépekhez készült. A csatlakozórész csap furattal rendelkezik, amely profilrúdba illeszthető, rövid kivitelben. A ház poliamidból készül, és precíziós golyóscsapággyal ellátott forgócsapággyal rendelkezik, amely biztosítja a könnyű és pontos kormányzást. A kerék átmérője 150 mm, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készül, a kerékteste pedig poliamidból, a kerék precíziós golyóscsapággyal van ellátva. A görgő teljes magassága 155 mm. A statikus teherbírása 450 kg. Dinamikus terhelhetősége két kerék esetén egyenként 150 kg, 4 km/h, illetve 3 km/h sebesség mellett.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
IF Design Award
IF Design Award
Interzum Award
Interzum Award
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
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Csökkentett baleseti kockázat
Rendkívül alacsony magasság a balesetveszély csökkentésére kórházi ágyak alatt
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
Tanúsított biztonság
TÜV Süd által tanúsított teljesítményszabvány
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően