Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Linea clinic központifékés görgoő, totálfékkel egy korszerű orvosi és egészségügyi alkalmazásokra tervezett megoldás, amely altatókocsikban, C-karokba, CT-vizsgálókba, MRI és röntgenberendezésekbe, számítógépes kerekeken, dialízis kocsikba, kórházi ágyakba, gyógyszerkocsikba, idősek otthonai és gondozóházak felszerelésében, ápolói kocsikban, hordágyakban, ultrahang készülékekben és lélegeztetőgépekben alkalmazható. A termék csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió típusú szerelésből áll, amely a mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területén kell tömíteni. A házat poliamidból készült, polietilén villaszerkezettel és kábeltereléssel ellátott konstrukció képezi, amely precíziós golyóscsapágy típusú forgócsapággyal van felszerelve. A kerék 150 mm átmérőjű, poliamid testből és fröccsöntött poliuretán futófelületből áll, precíziós rozsdamentes golyóscsapággyal szerelve. Az összes magasság 155 mm. A terméket 300 kg statikus terhelésre méretezték, míg a dinamikus terhelhetőség 150 kg sebességgel 4 km/h-n és 150 kg sebességgel 3 km/h-n működik.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5946UAC150R36-32S30 CC R9002
EAN
4031582382877
Alapvető tulajdonságok
Tanúsítvány
TÜV Süd által tesztelt és ellenőrzött
Ház típusa
Központifékes görgő, totálfékkel
Teljes szélesség
71 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
150 kg
Teherbírás 4 km/h-nál
150 kg
Statikus teherbírás
300 kg
Összsúly
155 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
1,16 kg
Termék neve
Linea clinic
Standard
hasonló EN12531- Kórházi ágygörgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Tippek
A mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell
Szerelvény típusa
Csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió
Csavar átmérője
32 mm
Csavar hossza
50 mm
Váz
Villa alakja
Ikerkerekes villa
Tippek
Polietilén villaszerkezet kábelterelővel
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Körbeforgás
254 mm
Ellensúlyoz
47,5 mm
Körbeforgás
122,5 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Futófelület szélessége
15 mm
Átmérő
150 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes
Fogantyúkészlet
Tippek
A mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell
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
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Csökkentett baleseti kockázat
Rendkívül alacsony magasság a balesetveszély csökkentésére kórházi ágyak alatt
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
Tanúsított biztonság
TÜV Süd által tanúsított teljesítményszabvány
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 150 mm
Linea clinic
5944UAC150R36-32S30 CC R9002

A Linea clinic központifékés görgő, totál- vagy irányfékezéssel felszerelt, csap furattal profilrudakhoz rövid verziójú szerelési felülettel rendelkezik, amely mosható ágyak esetén a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területén történő tömítést igényel. A görgő poliamid anyagból készült házat tartalmaz, amely polietilén villaszerkezettel és kábeltereléssel van ellátva, és precíziós golyóscsapágy típusú forgócsapágy biztosítja a sima működést. A kerék 150 mm átmérőjű, poliamid testtel és fröccsöntött poliuretán futófelülettel készült, precíziós rozsdamentes golyóscsapágy beépítésével. Az összes magasság 155 mm. A terméket 300 kg statikus terhelési kapacitás jellemzi, míg a dinamikus terhelési kapacitás 150 kg sebességgel 4 km/h-n és 150 kg sebességgel 3 km/h-n működik. A Linea clinic görgő széles körben alkalmazható altatókocsikban, C-karokon, CT-vizsgálókon, MRI és röntgen berendezésekben, számítógépes kerekeken, dialízis kocsikban, kórházi ágyakban, kórházi környezetben, gyógyszerkocsikban, idősek otthonában és gondozóházakban, ápolói kocsikban, hordágyakban, ultrahang készülékeken és lélegeztetőgépeken.

150 mm
155 mm
150 kg
150 mm
155 mm
150 kg