Központifékes görgő, totálfékkel 150 mm
Linea clinic
EAN:
4031582412819
Termékszám:
5946UAC150R36-32S27 safety OH155
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea clinic központifékes görgő, totálfékkel kórházi és egészségügyi eszközök mozgatására készült. Csatlakozása csap furattal...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
A Linea clinic központifékes görgő, totálfékkel kórházi és egészségügyi eszközök mozgatására készült. Csatlakozása csap furattal profilrudakhoz, rövid kivitelben történik, mosható ágyak esetén pedig a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell. A ház poliamidból készült, és precíziós golyóscsapággyal van ellátva. A kerék átmérője 150 mm, csapágya precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes kivitelben, futófelülete fröccsöntött poliuretán, teste pedig poliamid. A teljes magasság 155 mm. A statikus terhelhetősége 300 kg, a dinamikus terhelhetősége 150 kg 4 km/h, illetve 150 kg 3 km/h sebességnél. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, számítógépek kerekeken, dializis kocsik, kórházi ágyak, gyógyszerkocsik, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, hordágyak, ultrahang készülékek és lélegeztetőgépek.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Fogantyúkészlet
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
IF Design Award
IF Design Award
Interzum Award
Interzum Award
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Megakadályozza a nem kívánt mozgást
Kerékzár kézi működtetéshez
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Csökkentett baleseti kockázat
Rendkívül alacsony magasság a balesetveszély csökkentésére kórházi ágyak alatt
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére
Tanúsított biztonság
TÜV Süd által tanúsított teljesítményszabvány
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően