Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Integral twin központifékezett görgoő, totálfékkel ellátott készülék csap furattal profilrudakhoz, rövid verzióban kapható, amely mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területén történő tömítéshez igényel. A készülék acéllemez, közepes anyagból készült házat tartalmaz, amely precíziós golyóscsapágy típusú forgócsapággyal van felszerelve. A görgoő 150 mm átmérőjű, fröccsöntött poliuretán futófelülettel és poliamid testtel rendelkezik, precíziós rozsdamentes golyóscsapágy beépítésével. Az összes magasság 175 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 450 kg, dinamikus terheléskor pedig 150 kg 4 km/h sebességnél. Az Integral twin alkalmazható altatókocsikban, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, ápolási ágyakban, kórházi ágyakban, kórházakban, idősek otthonában és gondozóházakban, sebészeti robotokhoz, műtőasztalokhoz és ultrahang készülékekhez.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2946UAC150R36-32S35 D 4xM6 4xØ15 sp-WH
EAN
4031582554465
S4-anyagszám
900000457
Alapvető tulajdonságok
Tanúsítvány
TÜV Süd által tesztelt és ellenőrzött
Ház típusa
Központifékes görgő, totálfékkel
Teljes szélesség
75 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
150 kg
Statikus teherbírás
450 kg
Összsúly
175 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-25 °C
Összsúly
1,82 kg
Termék neve
Integral twin
Standard
EN12531 - Kórházi ágygörgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Csavar rögzítőfuratok száma
4
Tippek
A mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell
Szerelvény típusa
Csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió
Csavar átmérője
32 mm
Csavar hossza
51 mm
Csavarmenet pozíciója
7 mm
Váz
Szín
Szürkésfehér (RAL9002)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kupola átmérője
70 mm
Körbeforgás
248 mm
Ellensúlyoz
45 mm
Körbeforgás
124 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Átmérő
150 mm
Test szélessége
15 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Futófelület színe
Palaszürke (RAL7015)
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes
Kerék színe
Szürkésfehér (RAL9002)
Fogantyúkészlet
Tippek
A mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell

German Design Award

German Design Award

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award
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
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral
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
Tanúsított biztonság
TÜV Süd által tanúsított teljesítményszabvány
Kényelmes manőverezhetőség
Könnyű akadályátlépés nagy kerekekkel és rugalmas kerékaggyal
Többlépcsős kapcsolási funkció
Akár három rögzítési pozíció: irányrögzítés, teljes rögzítés vagy szabad mozgás
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Padlóvédelem terheléselosztással
Két kerék osztja el a terhet és minimalizálja a padlónyomokat
Integrált kábelvédelem
Integrált kábeltoló a padlón fekvő kábelek védelmére
Rendkívül erős szerkezet
Rendkívül erős szerkezet