Központifékes görgő, totálfékkel 125 mm
Linea clinic
EAN:
4031582412611
Termékszám:
5946UAC125R36-34XS S27 safety OH 130
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea clinic központifékés görgoő, totálfékkel egy precíziós orvosi alkalmazásokra tervezett megoldás, amely csap furattal pro...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
A Linea clinic központifékés görgoő, totálfékkel egy precíziós orvosi alkalmazásokra tervezett megoldás, amely csap furattal profilrudakhoz, rövid verzióban kerül felszerelésre, és a mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területén kell tömíteni. A készülék poliamid anyagból készült házat tartalmaz, amely precíziós golyóscsapágyat integrálja a forgó mozgás biztosítása érdekében. A kerék 125 mm átmérőjű, fröccsöntött poliuretán futófelülettel és poliamid testtel rendelkezik, amely precíziós rozsdamentes golyóscsapágyra van szerelve. Az eszköz teljes magassága 130 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 300 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 150 kg 4 km/h sebességnél és 150 kg 3 km/h sebességnél. A Linea clinic alkalmazható altatókocsikban, C-karokon, CT-vizsgálókon, MRI és röntgen berendezéseken, számítógépes kerekeken, dialízis kocsikban, kórházi ágyakon, kórházakban, gyógyszerkocsikban, idősek otthonában és gondozóházakban, ápolói kocsikban, hordágyakon, ultrahang készülékeken és lélegeztetőgépeken.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Fogantyúkészlet
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
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Csökkentett baleseti kockázat
Rendkívül alacsony magasság a balesetveszély csökkentésére kórházi ágyak alatt
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
Tanúsított biztonság
TÜV Süd által tanúsított teljesítményszabvány
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően