Központifékes görgő, totálfékkel 125 mm
Linea clinic
EAN:
4031582412659
Termékszám:
5946UAC125R36-32S27 safety OH150
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea clinic központi fékes görgő, totálfékkel, amely egészségügyi eszközök mozgatására készült. Típusa csap furattal profilru...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
A Linea clinic központi fékes görgő, totálfékkel, amely egészségügyi eszközök mozgatására készült. Típusa csap furattal profilrudakhoz, rövid változat, amely egyszerű rögzítést tesz lehetővé a profilrudakhoz, mosható kórházi ágyak esetén pedig a felfüggesztési területen tömítést kell alkalmazni, amelyet a kórházi ágy gyártójának kell elvégeznie. A ház poliamidból készül, és precíziós golyóscsapágyat tartalmaz. A kerék átmérője 125 mm, csapágya precíziós, rozsdamentes golyóscsapágy, futófelülete fröccsöntött poliuretán, teste poliamid. A görgő teljes magassága 150 mm. Statikus terhelhetőség 300 kg, dinamikus terhelhetőség 150 kg 4 km/h, illetve 150 kg 3 km/h sebességnél. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI- és röntgenberendezések, dialízis kocsik, kórházi ágyak, gyógyszerkocsik, ápolói kocsik, hordágyak, ultrahang készülékek és lélegeztetőgépek.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Fogantyúkészlet
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
IF Design Award
IF Design Award
Interzum Award
Interzum Award
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
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Csökkentett baleseti kockázat
Rendkívül alacsony magasság a balesetveszély csökkentésére kórházi ágyak alatt
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
Tanúsított biztonság
TÜV Süd által tanúsított teljesítményszabvány
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően