Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Linea clinic központi fékes görgő, totálfékkel, amely csap furattal profilrudakhoz csatlakoztatható, rövid kivitelben készül. A rögzítés a csap furatán keresztül egyszerűen kialakítható. A mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell. A ház poliamidból készül, és precíziós golyóscsapágyon forog, amely stabil és pontos elfordulást biztosít. A kerék átmérője 125 mm. A futófelület fröccsöntött poliuretánból készül, a csapágya precíziós, rozsdamentes golyóscsapágy, a kerék teste pedig poliamid. A termék teljes magassága 130 mm. A görgő statikus terhelhetősége 300 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 150 kg 4 km/h sebességnél, illetve 150 kg 3 km/h sebességnél. Alkalmazható altatókocsikon, dializis kocsikon, kórházi ágyakon és lélegeztetőgépeken.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5946UAC125R36-32S27 safety OH130
EAN
4031582412635
Alapvető tulajdonságok
Tanúsítvány
TÜV Süd által tesztelt és ellenőrzött
Ház típusa
Központifékes görgő, totálfékkel
Teljes szélesség
71 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
150 kg
Teherbírás 4 km/h-nál
150 kg
Statikus teherbírás
300 kg
Összsúly
130 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,89 kg
Termék neve
Linea clinic
Standard
hasonló EN12531- Kórházi ágygörgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Tippek
A mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell
Szerelvény típusa
Csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió
Csavar átmérője
32 mm
Csavar hossza
50 mm
Váz
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Körbeforgás
205 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
102,5 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Futófelület szélessége
15 mm
Átmérő
125 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes
Fogantyúkészlet
Tippek
A mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

IF Design Award

IF Design Award

Interzum Award

Interzum Award
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
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Csökkentett baleseti kockázat
Rendkívül alacsony magasság a balesetveszély csökkentésére kórházi ágyak alatt
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
Tanúsított biztonság
TÜV Süd által tanúsított teljesítményszabvány
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően