Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 150 mm
Linea clinic
EAN:
4031582360004
Termékszám:
5944UAC150R36-32S30OH175 4xM6
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea clinic központifékes görgő, totál- vagy irányfékezéssel ellátott készülék csap furattal profilrudakhoz, rövid verzióban ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Linea clinic központifékes görgő, totál- vagy irányfékezéssel ellátott készülék csap furattal profilrudakhoz, rövid verzióban kapható, amely mosható ágyakhoz kifejezetten alkalmas. A szereléskor a mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területén tömíteni kell. A görgő poliamid anyagból készült házat tartalmaz, amely precíziós golyóscsapágy típusú forgócsapággyal van felszerelve, biztosítva a stabil és megbízható működést. A kerék 150 mm átmérőjű, fröccsöntött poliuretán futófelülettel és poliamid testtel rendelkezik, amely precíziós rozsdamentes golyóscsapágyra van szerelve. Az eszköz teljes magassága 175 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 300 kg, dinamikus terhelés alatt pedig 150 kg 4 km/h sebességnél és 150 kg 3 km/h sebességnél. A Linea clinic görgő széles körben alkalmazható altatókocsikban, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezésekben, számítógépes kerekeken, dialízis kocsikban, kórházi ágyakban, kórházi környezetben, gyógyszerkocsikban, idősek otthonában és gondozóházakban, ápolói kocsikban, hordágyakban, ultrahang készülékekben és lélegeztetőgépekben.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Fogantyúkészlet
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
Rögzített állvány
Teljes rögzítés a kerék és a forgóház egyidejű rögzítéséhez
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Csökkentett baleseti kockázat
Rendkívül alacsony magasság a balesetveszély csökkentésére kórházi ágyak alatt
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
Tanúsított biztonság
TÜV Süd által tanúsított teljesítményszabvány
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően