Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Linea clinic központifékes görgő, totál- vagy irányfékkel, kórházi és egészségügyi eszközökhöz. A rögzítés csap furattal profilrúdakhoz, rövid verzióban történik. A ház poliamidból készül, és precíziós golyóscsapággyal van ellátva, amely biztosítja a sima kormányzást. A kerék átmérője 125 mm, futófelülete fröccsöntött poliuretán, kerékteste poliamid. A termék teljes magassága 130 mm. Statikus terhelhetősége 450 kg, dinamikus terhelhetősége 150 kg 4 km/h, valamint 150 kg 3 km/h sebességnél. Alkalmazható altatókocsikban, C-karokon, CT-vizsgálókban, MRI és röntgenberendezésekben, számítógépeken kerekeken, dialízis kocsikban, kórházi ágyakon, kórtermekben, gyógyszerkocsikban, idősek otthonaiban és gondozóházakban, ápolói kocsikban, hordágyakon, ultrahang-készülékekben és lélegeztetőgépekben.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5944UAP125R36-34XS S30 D 9002
S4-anyagszám
990066118
Alapvető tulajdonságok
Tanúsítvány
TÜV Süd által tesztelt és ellenőrzött
Ház típusa
Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel
Teljes szélesség
71 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
150 kg
Teherbírás 4 km/h-nál
150 kg
Statikus teherbírás
450 kg
Összsúly
130 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,85 kg
Termék neve
Linea clinic
Standard
EN12531 - Kórházi ágygörgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió
Csavar átmérője
32 mm
Csavar hossza
42 mm
Váz
Szín
Szürkésfehér (RAL9002)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kupola átmérője
45,5 mm
Körbeforgás
216 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
108 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Futófelület szélessége
15 mm
Átmérő
125 mm
Test szélessége
15 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Szürkésfehér (RAL9002)

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

IF Design Award

IF Design Award

Interzum Award

Interzum Award

special-features-image
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Megakadályozza a nem kívánt mozgást
Kerékzár kézi működtetéshez
Rögzített állvány
Teljes rögzítés a kerék és a forgóház egyidejű rögzítéséhez
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Csökkentett baleseti kockázat
Rendkívül alacsony magasság a balesetveszély csökkentésére kórházi ágyak alatt
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére
Tanúsított biztonság
TÜV Süd által tanúsított teljesítményszabvány
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Központifékes görgő, totálfékkel 125 mm
Központifékes görgő, totálfékkel 125 mm
Linea clinic
5946UAP125R36-34XS S30 D 9002

A Linea clinic központifékes görgő, totálfékkel, egészségügyi környezetben használt berendezésekhez készült. Rögzítése csap furattal profilrudakhoz, rövid kivitelben történik. A ház precíziós golyóscsapággyal van ellátva, anyaga poliamid. A kerék átmérője 125 mm, csapágya precíziós golyóscsapágy, futófelülete fröccsöntött poliuretán, teste poliamid anyagú. A termék teljes magassága 130 mm. A statikus terhelhetőség 450 kg. A dinamikus terhelhetőség 150 kg 4 km/h sebességnél, illetve 150 kg 3 km/h sebességnél. Alkalmazási területei többek között altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgenberendezések, kerekes számítógépek, dialízis kocsik, kórházi ágyak, gyógyszerkocsik, idősek otthonai, ápolói kocsik, hordágyak, ultrahang-készülékek és lélegeztetőgépek.

125 mm
130 mm
150 kg
125 mm
130 mm
150 kg