Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Linea clinic központifékés görgő, totál- vagy irányfékessel felszerelt, csap furattal profilrudakhoz rövid verzióban kialakított fitting segítségével szerelhető, amely a mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területén kell tömíteni. A görgő poliamid anyagból készült házat tartalmaz, amely precíziós golyóscsapágy típusú forgócsapággyal van ellátva, biztosítva a stabil és megbízható működést. A kerék 125 mm átmérőjű, fröccsöntött poliuretán futófelülettel és poliamid testtel rendelkezik, amely precíziós rozsdamentes golyóscsapágy által támogatott. Az összes magasság 130 mm. A terméket statikus terhelésre 450 kg kapacitással tervezték, míg a dinamikus terhelés 150 kg sebességgel 4 km/h-n és 150 kg sebességgel 3 km/h-n érhető el. A Linea clinic görgő széles körben alkalmazható altatókocsikban, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, számítógépes kerekeken, dialízis kocsikban, kórházi ágyakban, kórházakban, gyógyszerkocsikban, idősek otthonában és gondozóházakban, ápolói kocsikban, hordágyakban, ultrahang készülékekhez és lélegeztetőgépekhez.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5944UAC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W
EAN
4031582382839
S4-anyagszám
990061439
Alapvető tulajdonságok
Tanúsítvány
TÜV Süd által tesztelt és ellenőrzött
Ház típusa
Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel
Teljes szélesség
71 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
150 kg
Teherbírás 4 km/h-nál
150 kg
Statikus teherbírás
450 kg
Összsúly
130 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,94 kg
Termék neve
Linea clinic
Standard
EN12531 - Kórházi ágygörgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Csavar rögzítőfuratok száma
4
Tippek
A mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell
Szerelvény típusa
Csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió
Csavar átmérője
32 mm
Csavar hossza
50 mm
Csavarmenet pozíciója
7 mm
Váz
Szín
Szürkésfehér (RAL9002)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kupola átmérője
45,5 mm
Körbeforgás
216 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
108 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Futófelület szélessége
15 mm
Átmérő
125 mm
Test szélessége
15 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes
Kerék színe
Szürkésfehér (RAL9002)
Fogantyúkészlet
Tippek
A mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell
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
Rögzített állvány
Teljes rögzítés a kerék és a forgóház egyidejű rögzítéséhez
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Csökkentett baleseti kockázat
Rendkívül alacsony magasság a balesetveszély csökkentésére kórházi ágyak alatt
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
Tanúsított biztonság
TÜV Süd által tanúsított teljesítményszabvány
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Központifékes görgő, totálfékkel 125 mm
Központifékes görgő, totálfékkel 125 mm
Linea clinic
5946UAC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W

A Linea clinic központifékés görgoő, totálfékkel csap furattal profilrudakhoz, rövid verzióban kialakított szerelési felülettel rendelkezik, amely a mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területén kell tömíteni. A házat poliamid anyagból készítették, amely biztosítja az elégséges szilárdságot és kémiai ellenállást, míg a forgatható csapágy precíziós golyóscsapágy típusú, amely garantálja a sima és hosszú élettartamú működést. A kerék 125 mm átmérőjű, poliamid testtel és fröccsöntött poliuretán futófelülettel készült, amely kiváló kopásállóságot és csendes működést biztosít. A kerék precíziós golyóscsapágya rozsdamentes acélból készült, amely garantálja a korróziómentes működést az egészségügyi környezetben. Az összes magasság 130 mm, amely kompakt szerkezetet eredményez. A terméket statikus terhelésre 450 kg kapacitással tervezték, míg a dinamikus terhelhetőség 150 kg sebességgel 4 km/h és 150 kg sebességgel 3 km/h mellett érhető el. A Linea clinic görgoő ideális alkalmazása az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, számítógépes kerekeken, dialízis kocsik, kórházi ágyak, kórházak, gyógyszerkocsik, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, hordágyak, ultrahang készülékek és lélegeztetőgépek.

125 mm
130 mm
150 kg
125 mm
130 mm
150 kg