Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Linea low height kerékfékes görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik. A ház poliamid anyagból készült és precíziós golyóscsapágyazott forgószerkezettel van ellátva. A kerék teste poliamid anyagú, futófelülete fröccsöntött poliuretán, amely precíziós golyóscsapágyazással működik. A kerék átmérője 75 mm, a teljes magasság 78 mm. A dinamikus terhelhetőség 90 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 180 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, bútorok, kórházak, gyógyszerkocsik, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, betegemeők, zuhanyszékek, kezelőszékek, ultrahang készülékek és lélegeztetőgépek.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5945UAP075P30-8 LH RAL9002
EAN
4031582370799
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerékfékes görgő
Teljes szélesség
58 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
90 kg
Statikus teherbírás
180 kg
Összsúly
78 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,25 kg
Termék neve
Linea low height
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
8 mm
Váz
Szín
Szürkésfehér (RAL9002)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kupola átmérője
30 mm
Körbeforgás
156 mm
Ellensúlyoz
23 mm
Körbeforgás
78 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Futófelület szélessége
15 mm
Átmérő
75 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Csökkentett baleseti kockázat
Rendkívül alacsony magasság a balesetveszély csökkentésére kórházi ágyak alatt
Robusztus ház
Kettős kerék nagy teherbíráshoz és alacsony magassághoz
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
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Tartozék
Linea
5940-CAP

A Linea tartozék egy korszerű kiegészítő termék, amely a görgők funkcionalitásának és teljesítményének optimalizálására lett kifejlesztve. Ez a tartozék precíz mérnöki munka eredménye, amely biztosítja a görgőrendszerek zökkenőmentes működését és hosszú élettartamát. A Linea tartozék alkalmazása során a felhasználók számíthatnak a fokozott stabilitásra, a jobb manőverezhetőségre és a megbízható terhelésviselésre. Az anyagválasztás és a gyártási folyamat garantálja az ipari szabványoknak való megfelelést és a szélsőséges körülmények közötti megbízható működést. A termék integrálható a meglévő görgőrendszerekbe, és minimális karbantartást igényel.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Forgóvillás görgő 75 mm
Linea low height
5940UAP075P30-8 LH 9002/7015/9002

A Linea low height forgóvillás görgő csavarfurattal szerelt, poliamid házból készült görgő, amely precíziós golyóscsapággyal ellátott forgócsapággyal rendelkezik. A görgő 75 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely fröccsöntött poliuretánból készült futófelülettel és poliamid testtel rendelkezik, és szintén precíziós golyóscsapágy által támogatott. Az egység teljes magassága 78 mm. A terméket statikus terhelésre 180 kg, valamint dinamikus terhelésre 90 kg kapacitással tervezték 3 km/h sebességnél. A Linea low height forgóvillás görgő ideális megoldás altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, számítógépek kerekeihez, dialízis kocsikhoz, bútorokhoz, kórházakhoz, gyógyszerkocsikhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, ápolói kocsikhoz, betegemelőkhöz, zuhanyszékekhez, kezelőszékekhez, ultrahang készülékekhez és lélegeztetőgépekhez.

75 mm
78 mm
90 kg
75 mm
78 mm
90 kg