Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Linea low height kerékfékés görgoő csavarfurattal szerelhető, poliamid házból készült, amely precíziós golyóscsapágyat tartalmaz a forgócsapágy funkcióhoz. A görgoő 75 mm átmérőjű, fröccsöntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, amely precíziós golyóscsapágyon forog, biztosítva a sima és megbízható működést. A poliamid házanyag kiváló kémiai ellenállást és tartósságot nyújt hosszú távú alkalmazásokhoz. Az eszköz teljes magassága 78 mm, kompakt kialakítást eredményezve. A terméket statikus terhelésre 180 kg kapacitással tervezték, míg dinamikus terhelés esetén 90 kg terhelhetőség érhető el 3 km/h sebességnél. A Linea low height kerékfékés görgoő ideális megoldás altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, számítógépek kerekeihez, dialízis kocsikhoz, bútorokhoz, kórházakhoz, gyógyszerkocsikhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, ápolói kocsikhoz, betegemelőkhöz, zuhanyszékekhez, kezelőszékekhez, ultrahang készülékekhez és lélegeztetőgépekhez.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5945UAP075P30-10 LH 9002/3000/7015
EAN
4031582370782
S4-anyagszám
990771415
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerékfékes görgő
Teljes szélesség
58 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
90 kg
Statikus teherbírás
180 kg
Összsúly
78 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,23 kg
Termék neve
Linea low height
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
10 mm
Váz
Szín
Szürkésfehér (RAL9002)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kupola átmérője
30 mm
Körbeforgás
156 mm
Ellensúlyoz
23 mm
Körbeforgás
78 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Tengely furat átmérője
0 mm
Kerékagy hossza
0 mm
Futófelület szélessége
15 mm
Átmérő
75 mm
Test szélessége
15 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Futófelület színe
Palaszürke (RAL7015)
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Palaszürke (RAL7015)
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
Csökkentett baleseti kockázat
Rendkívül alacsony magasság a balesetveszély csökkentésére kórházi ágyak alatt
Robusztus ház
Kettős kerék nagy teherbíráshoz és alacsony magassághoz
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
Lenyűgöző nyomatok
Teljes keréktárcsák szinte bármilyen mintával nyomtathatók
Termékgaléria kihagyása

Kiegészítők

Tartozék
Linea
5940-CAP

A Linea tartozék egy korszerű kiegészítő termék, amely a görgők funkcionalitásának és teljesítményének optimalizálására lett kifejlesztve. Ez a tartozék precíz mérnöki munka eredménye, amely biztosítja a görgőrendszerek zökkenőmentes működését és hosszú élettartamát. A Linea tartozék alkalmazása során a felhasználók számíthatnak a fokozott stabilitásra, a jobb manőverezhetőségre és a megbízható terhelésviselésre. Az anyagválasztás és a gyártási folyamat garantálja az ipari szabványoknak való megfelelést és a szélsőséges körülmények közötti megbízható működést. A termék integrálható a meglévő görgőrendszerekbe, és minimális karbantartást igényel.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Forgóvillás görgő 75 mm
Linea low height
5940UAP075P30-10 LH 9002/7015/9002

A Linea low height forgóvillás görgo egy precíziós goly óscsapágyakkal ellátott, alacsony építésű szállítóeszköz, amely csavarfurattal szerelhető. A készülék poliamid anyagból készült házat tartalmaz, amely szintén precíziós goly óscsapágyakkal van felszerelve, biztosítva a sima és megbízható működést. A görgo 75 mm átmérőjű, fröccsöntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, amely poliamid testtel kombinálva kiváló kopásállóságot és hosszú élettartamot garantál. Az eszköz teljes magassága 78 mm, amely kompakt kialakítást tesz lehetővé szűk terekben történő alkalmazáshoz. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 180 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 90 kg 3 km/h sebességnél. A Linea low height forgóvillás görgo ideális megoldás altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, számítógépek kerekeihez, dialízis kocsikhoz, bútorokhoz, kórházakhoz, gyógyszerkocsikhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, ápolói kocsikhoz, betegemelőkhöz, zuhanyszékekhez, kezelőszékekhez, ultrahang készülékekhez és lélegeztetőgépekhez.

75 mm
78 mm
90 kg
75 mm
78 mm
90 kg