Kerékfékes görgő 75 mm
Linea low height
Rendelési szám:
990771415
EAN:
4031582370782
Termékszám:
5945UAP075P30-10 LH 9002/3000/7015
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea low height elnevezésű Kerékfékes görgő, amely alacsony kialakítása révén szűk helyeken is alkalmazható. A rögzítése Csav...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Linea low height elnevezésű Kerékfékes görgő, amely alacsony kialakítása révén szűk helyeken is alkalmazható. A rögzítése Csavarfurat típusú, így a görgő csavarral, egyszerűen szerelhető a kocsi vagy berendezés alvázára. A ház Poliamid anyagból készül, és Precíziós golyóscsapágyas forgócsapággyal rendelkezik, amely pontos és könnyű irányváltoztatást biztosít. A kerék átmérője 75 mm, futófelülete Fröccsöntött poliuretán, teste pedig Poliamid anyagú, a gördülést pedig Precíziós golyóscsapágy segíti a gördülési ellenállás csökkentése érdekében. A görgő teljes magassága 78 mm. Statikus terhelhetősége 180 kg, dinamikus terhelhetősége 90 kg, 3 km/h sebesség mellett. Alkalmazási területei: Altatókocsik; C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen; Számítógépek kerekeken; Dialízis kocsik; Bútorok; Kórházak; Gyógyszerkocsik; Idősek otthonai és gondozóházak; Ápolókocsik; Betegemelők; Zuhanyszékek; Kezelőszékek; Ultrahang készülékek; Lélegeztetőgépek.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Megakadályozza a nem kívánt mozgást
Kerékzár kézi működtetéshez
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Csökkentett baleseti kockázat
Rendkívül alacsony magasság a balesetveszély csökkentésére kórházi ágyak alatt
Robusztus ház
Kettős kerék nagy teherbíráshoz és alacsony magassághoz
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott
Lenyűgöző nyomatok
Teljes keréktárcsák szinte bármilyen mintával nyomtathatók