Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Linea low height kerékfékes görgoő csavarfurattal szerelt, poliamid házból készült görgő, amely precíziós golyóscsapágyakkal van felszerelve mind a forgócsapágy, mind a kerék részén. A kerék átmérője 75 mm, fröccsöntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, amely poliamid testbe van integrálva, biztosítva az optimális kopásállóságot és tartósságot. Az eszköz teljes magassága 78 mm, kompakt kialakítása pedig ideális a korlátozott helyre szánt alkalmazásokhoz. A statikus terhelhetőség 180 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 90 kg 3 km/h sebességnél, amely megfelelő teljesítményt garantál a klinikai és ipari környezetben. A Linea low height kerékfékes görgoő széles körben alkalmazható altatókocsikban, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezésekben, számítógépek kerekein, dialízis kocsikban, bútorokon, kórházakban, gyógyszerkocsikban, idősek otthonában és gondozóházakban, ápolói kocsikban, betegemeloőkben, zuhanyszékekben, kezelőszékekben, ultrahang készülékekben és lélegeztetőgépekben, így biztosítva a megbízható és biztonságos mozgást az egészségügyi és szociális ellátási szektorban.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5945UAP075P30-08 LH 7001/K3000/7015
EAN
4031582373059
S4-anyagszám
990770583
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerékfékes görgő
Teljes szélesség
58 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
90 kg
Statikus teherbírás
180 kg
Összsúly
78 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,25 kg
Termék neve
Linea low height
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
8 mm
Váz
Szín
Ezüstszürke (RAL7001)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kupola átmérője
30 mm
Körbeforgás
156 mm
Ellensúlyoz
23 mm
Körbeforgás
78 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Tengely furat átmérője
0 mm
Kerékagy hossza
0 mm
Futófelület szélessége
15 mm
Átmérő
75 mm
Test szélessége
15 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Futófelület színe
Palaszürke (RAL7015)
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Palaszürke (RAL7015)

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Csökkentett baleseti kockázat
Rendkívül alacsony magasság a balesetveszély csökkentésére kórházi ágyak alatt
Robusztus ház
Kettős kerék nagy teherbíráshoz és alacsony magassághoz
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
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott
Lenyűgöző nyomatok
Teljes keréktárcsák szinte bármilyen mintával nyomtathatók
Termékgaléria kihagyása

Kiegészítők

Tartozék
Linea
5940-CAP

A Linea tartozék egy korszerű kiegészítő termék, amely a görgők funkcionalitásának és teljesítményének optimalizálására lett kifejlesztve. Ez a tartozék precíz mérnöki munka eredménye, amely biztosítja a görgőrendszerek zökkenőmentes működését és hosszú élettartamát. A Linea tartozék alkalmazása során a felhasználók számíthatnak a fokozott stabilitásra, a jobb manőverezhetőségre és a megbízható terhelésviselésre. Az anyagválasztás és a gyártási folyamat garantálja az ipari szabványoknak való megfelelést és a szélsőséges körülmények közötti megbízható működést. A termék integrálható a meglévő görgőrendszerekbe, és minimális karbantartást igényel.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Forgóvillás görgő 75 mm
Linea low height
5940UAP075P30-08 LH 7001/7015/7001

A Linea low height forgóvillás görgő csavarfurattal szerelt, poliamid házból készült görgő, amely precíziós golyóscsapággyal ellátott forgóvillát tartalmaz. A görgő 75 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely fröccsöntött poliuretánból készült futófelülettel rendelkezik és precíziós golyóscsapágyban fut. Az egész szerkezet 78 mm teljes magassággal rendelkezik, amely alacsony építésű kialakítást biztosít. A terméket statikus terhelésre 180 kg, dinamikus terhelésre pedig 90 kg kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. A Linea low height forgóvillás görgő széles körben alkalmazható egészségügyi és szociális ellátási területen, beleértve az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, számítógépek kerekei, dialízis kocsik, bútorok, kórházak, gyógyszerkocsik, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, betegemeléik, zuhanyszékek, kezelőszékek, ultrahang készülékek és lélegeztetőgépek szerelésére.

75 mm
78 mm
90 kg
75 mm
78 mm
90 kg