Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Linea light egy kerékfékes görgő, amely ipari és egészségügyi felhasználásra egyaránt alkalmas. A görgő illesztése Zsákfurat B10 szerelvényhez történik, amely a rögzítést biztosítja a jármű vagy berendezés alkatrészéhez. A ház Poliamidból készült, a csapja forgatható (Csap, forgatható), így a görgő szabadon elfordulhat a kanyarodás során. A kerék átmérője 75 mm, a kerékcsapágy Siklócsapágy, a futófelület Fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető anyagból készült, a kerék teste pedig Poliamid, elektromosan vezető kivitelben. A teljes magasság 75,5 mm. A statikus terhelhetőség 180 kg, a dinamikus terhelhetőség 90 kg, 3 km/h sebesség mellett. A görgő alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, éjjeliszekrények, C-karok, CT-vizsgálók, MRI- és röntgenberendezések, ételkiszállító és catering kocsik, kerekeken mozgó számítógépek, dialízis kocsik, bútorok, kórházak, mediabútorok, gyógyszerkocsik, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, irodabútorok, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek és professzionális takarítókocsik.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5925XSO075L51-10 RAL7001
EAN
4031582399127
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerékfékes görgő
Teljes szélesség
55 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
90 kg
Statikus teherbírás
180 kg
Összsúly
75,5 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,15 kg
Termék neve
Linea light
Standard
EN12528 - Bútorgörgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Zsákfurat B10 szerelvényhez
Csavar furat átmérője
10 mm
Váz
Szín
Ezüstszürke (RAL7001)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Kupola átmérője
30 mm
Körbeforgás
162 mm
Ellensúlyoz
23 mm
Körbeforgás
81 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid, elektromosan vezető
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető
Futófelület szélessége
15 mm
Átmérő
75 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Siklócsapágy

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Forgóvillás görgő 75 mm
Linea light
5920XSO075L51-10 7001/7015/7001/1016

A Linea light forgóvillás görgo egy poliamid anyagból készült, elektromosan vezeto csapággyal felszerelt forgatható csappal rendelkezo görgö, amely zsakfurat B10 szerelvenyhez tervezve lett. A görgö házának anyaga poliamid, amely biztosítja az elektromosan vezeto tulajdonságot és a szükséges mechanikai szilárdságot. A görgö 75 mm átmérojü kereke fröccsöntött poliuretánból készült, szintén elektromosan vezeto tulajdonságokkal rendelkezik, és sikló csapágyat használ a zökmentés forgáshoz. A kerék átmérojéhez igazodóan az összes magassága 75,5 mm. A terméket statikus terhelésre 180 kg, valamint dinamikus terhelésre 90 kg kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. A Linea light görgo alkalmazása szeles körü, ideális altatókocsikhoz, éjjeliszékrényekhez, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, élelmiszer-kiszállító és catering kocsikhoz, számítógépek kerekeihez, dialízis kocsikhoz, bútorokhoz, kórházakhoz, médiabútorokhoz, gyógyszerkocsikhoz, idosek otthonaihoz és gondozóházakhoz, ápolói kocsikhoz, irodabútorokhoz, ultrahang készülékekhez, lélegeztetogépekhez és professzionális takarítókocsikhoz.

75 mm
75,5 mm
90 kg
75 mm
75,5 mm
90 kg