Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Stylea kerékfékes görgoő négyszegletes talplemez szerelésre alkalmas, poliamid házból és forgatható csapból álló szerkezet, amely 75 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve. A kerék poliamid anyagból készült síklócsapágy távolsértővel rendelkezik, amely biztosítja a zökkenőmentes és hosszú élettartamú működést. Az összmagassága 84 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 100 kg, dinamikus terhelésre pedig 50 kg kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. A Stylea görgoő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok mozgatásához, ahol megbízható és stabil támogatás szükséges. A poliamid alapanyag garantálja a korrózióállóságot és a hosszú élettartamot, míg a forgatható csap biztosítja a rugalmas irányváltoztatást. Ez a szerkezet professzionális és otthoni alkalmazásokhoz egyaránt alkalmas, ahol a minőség és a teljesítmény a legfontosabb szempontok.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5925UOI075P41-38x38 TFR
EAN
4031582385694
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerékfékes görgő
Teljes szélesség
54 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
50 kg
Statikus teherbírás
100 kg
Összsúly
84 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,18 kg
Termék neve
Stylea
Standard
EN12528 - Bútorgörgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Négyszögletes talplemez
Tengely furat átmérője
4,4 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
28 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
28 mm
Talplemez hossza
38 mm
Talplemez szélessége
38 mm
Váz
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Körbeforgás
174 mm
Körbeforgás
87 mm
Kerék
A futófelület keménysége (D)
75 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Futófelület szélessége
11 mm
Átmérő
75 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Szegecselt
Csapágy
Siklócsapágy távtartóval
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
Változatos rögzítési lehetőségek
Különböző szerelési méretek széleskörű alkalmazásokhoz
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Forgóvillás görgő 75 mm
Stylea
5920UOI075P41-38x38 TFR

A Stylea forgóvillás görgoő négysszögletes talplemez szerelésre alkalmas, amely poliamid anyagból készült házban forgatható csappal rendelkezik. A szerkezet 75 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely poliamid anyagból készült és sikló csapágy távolsartóval ellátott, a keréktalpanyag pedig megegyezik a kerék anyagával. Az egész szerkezet teljes magassága 84 mm, amely kompakt és ergonomikus felhasználást tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 100 kg, dinamikus terhelésre pedig 50 kg kapacitással tervezték, amely utóbbi 3 km/h sebességnél érvényes. A Stylea forgóvillás görgoő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok mozgatható alkatrészeként, ahol megbízható és hosszú élettartamú működésre van szükség.

75 mm
84 mm
50 kg
75 mm
84 mm
50 kg