Kerékfékes görgő 75 mm
Stylea
EAN:
4031582385748
Termékszám:
5925UJI075P41-38X38 TFR
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Stylea kerékfékes görgoő négyszegletes talplemez szerelésre alkalmas, amely poliamid házból és forgatható csapból épül fel. A ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
A Stylea kerékfékes görgoő négyszegletes talplemez szerelésre alkalmas, amely poliamid házból és forgatható csapból épül fel. A szerkezet termoplasztikus gumi futófelülettel és poliamid testtel rendelkező 75 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely sikló csapágy távolsértóval biztosítja a sima és megbízható működést. Az összmagassága 87 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást tesz lehetővé. A görgoő kifejezetten éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok mozgatásához és pozicionálásához tervezett, ahol a kerékfékes mechanizmus biztosítja a terhelés biztonságos rögzítését. A poliamid alapanyag kiváló kémiai ellenállást és tartósságot nyújt, míg a termoplasztikus gumi futófelület hosszú élettartamot és csendes működést garantál. Ez a megoldás ideális választás olyan alkalmazásokhoz, ahol szükséges a precíz mozgathatóság és a megbízható rögzítés kombinációja.
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
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
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
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók