Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Linea kerékfékes görgoő egy poliamid házból és csap, forgatható csapágyból álló, menetes szár hatszögletű nyakkal, felső rögzítésű szerkezet. A görgoő 75 mm átmérőjű, fröccsöntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal ellátott kerékből áll, amely biztosítja a sima és megbízható működést. Az egész szerkezet 82 mm teljes magassággal rendelkezik. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 160 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 80 kg 3 km/h sebességnél. A Linea kerékfékes görgoő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok mozgatásához és rögzítéséhez, ahol megbízható és precíz mozgásvezérlésre van szükség.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5925UAP075S70 10x15 RAL9002 TFR
EAN
4031582394528
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerékfékes görgő
Teljes szélesség
54 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
80 kg
Statikus teherbírás
160 kg
Összsúly
82 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Termék neve
Linea
Standard
EN12528 - Bútorgörgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Menetes szár hatszögletű nyakkal, felső
Szár átmérője
10 mm
Szár hossza
15 mm
Váz
Szín
Szürkésfehér (RAL9002)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Kupola átmérője
30 mm
Körbeforgás
162 mm
Ellensúlyoz
23 mm
Körbeforgás
81 mm
Menet átmérője
10 mm
Kerék
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Futófelület szélessége
15 mm
Átmérő
75 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Tengely
Szegecselt
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
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
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Integrált kábelvédelem
Integrált kábeltoló a padlón fekvő kábelek védelmére
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 75 mm
Forgóvillás görgő 75 mm
Linea
5920UAP075S70 10x15 RAL9002 TFR

A Linea forgóvillás görgo egy poliamid házból és menetes szár hatszögletű nyakkal, felső típusú szerelésből álló precíz mozgóegység, amely forgatható csappal ellátott házban helyezkedik el. A görgo 75 mm átmérőjű, fröccsöntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely biztosítja a sima és megbízható működést. Az egység teljes magassága 75 mm, amely kompakt beépítést tesz lehetővé. A terhelhetőség statikus állapotban 160 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 80 kg 3 km/h sebességnél. A Linea görgo ideális alkalmazása az éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok mozgatható elemeinek szerelésére, ahol megbízható és hosszú élettartamú megoldásra van szükség.

75 mm
75 mm
80 kg
75 mm
75 mm
80 kg